Hva er en Energy Check?

Finn ut hva en Energy Check er, hva den gjør og hvordan den kan være gunstig for deg.

Før du kan energioptimalisere en pumpe, må du bruke visse analyseverktøy for å få den nødvendige informasjonen om optimaliseringsmulighetene dine.  

I denne modulen skal vi introdusere deg for et av disse verktøyene – Grundfos Energy Check.

En Grundfos Energy Check er en analyse basert på pumpedata som energiforbruk, alder og driftstimer blant andre faktorer.

Den gir deg en oversikt over livssykluskostnadene for én eller flere pumper i systemet, og gir deg all nødvendig informasjon om fordelene du kan oppnå ved å erstatte ineffektive pumper med nyere modeller.

Til syvende og sist vil utskifting av ineffektive pumper med nye, optimaliserte pumper redusere energikostnadene og redusere miljøavtrykket. 

En Energy Check er enkel å utføre. Bare last ned Energy Check-mobilappen, så kommer du i gang med en gang. 

Mens en Energy Check er det mest brukte verktøyet, krever noen jobber en Energy Audit (energirevisjon). 

For å utføre en Energy Audit må du imidlertid først kontakte Grundfos.

Under en Energy Audit gjennomfører vi en full inspeksjon av systemene dine på fabrikken og utarbeider en liste over ytelsesdata om for eksempel trykk, temperatur, gjennomstrømning, energiforbruk og start/stopp av pumpen. 

Basert på Energy Audit kan vi foreslå endringer som kan bidra til å forbedre effektiviteten i systemene dine.

Det avslutter vår korte modul om Energy Checks og Energy Audits. Sørg for å laste ned Grundfos Energy Check-verktøyet fra AppStore for å finne ut mye mer om Energy Checks.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 3
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 12 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Grunnleggende