Vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til vann i bevegelse
Få en helhetlig forståelse av utfordringene knyttet til transport avavløpsvann i boliger. Og finn ut hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.
I denne modulen får du oversikt over tre vanlige problemer med avløpsvann knyttet til vann i bevegelse:
- Oversvømmelse pga. utilstrekkelig fjerning av avløpsvann.
- Pumping av avløpsvann vannrett over store avstander.
- Det er tidkrevende å transportere vann.
Du skal lære om årsaker og virkninger knyttet til disse samt hvordan de kan løses ved hjelp av Grundfos-løsninger.
La oss komme i gang!
Vi starter med oversvømmelse pga. utilstrekkelig fjerning av avløpsvann. Ved oversvømmelse i et hjem risikerer folk å miste eiendom og eiendeler. De må kanskje flytte hvis det må gjøres reparasjoner, og de må håndtere det økonomiske rundt et oversvømt hjem.
Kanskje nekter forsikringsselskapet å dekke skadene.
For å bidra til å løse og hindre slike problemer, er det viktig å forstå de vanligste årsakene til oversvømmelse. Feilinstallasjoner fører ofte til ineffektive avløpssystemer som er utsatt for oversvømmelser. Hvis det ikke er en tilbakeslagsventil mellom huset og kloakksystemet, kan avløpsvann renne tilbake fra en overbelastet kloakkledning inn i huset og oversvømme kjellere med grå- eller svartvann.
Feildimensjonerte systemer til oppsamling av regnvann takler som regel ikke store volum av kraftig nedbør. Det er viktig å koble ev. takdrenering til en kum for å unngå overvannsflom (om dette er tillatt av kommunen). Underdimensjonerte pumper takler ikke kraftig nedbør.
Systemer som håndterer både overvann og avløpsvann er mer utsatt for tilbakestrømning.
I hus med kjellere kan mangel på drenering rundt eller under huset føre til oversvømmelse i kjelleren.
Mangel på vedlikehold kan føre til pumpesvikt, og dermed oversvømmelse.
Ødelagte eller blokkerte nivåvipper er den vanligste årsaken til feil.
For å sikre at kundene er beskyttet mot oversvømmelse og har et effektivt system for avløpsvann installert, anbefales følgende Grundfos-løsninger:
SOLOLIFT2-porteføljen består av små løftestasjoner som passer perfekt til å beskytte mot tilbakeslag av gråvann og svartvann.
MULTILIFT serien er større løftestasjoner til bortpumping av avløpsvann i eneboliger og flermannsboliger samt kommersielle bruksområder.
Til gråvann kan du bruke UNILIFT CC, KP og AP35B. Til svartvann kan du bruke UNILIFT AP50B eller UNILIFT APG (kvernpumpe). Til gulvinstallasjoner inne i bygninger kan du bruke LIFTAWAY B- og C- oppsamlingstanker. LIFTAWAY B er til bruk under gulv og LIFTAWAY C oppå gulv. Til fjerning av gråvann kan du bruke UNILIFT CC, KP og AP12. Ved oversvømmelse er MULTIBOX med UNILIFT CC et godt verktøy til fjerning av uønsket vann.
Å installere en av løsningene kan hjelpe beboerne med å:
* Redusere risikoen for oversvømmelse.
* Unngå store kostnader til rengjøring og reparasjon etter oversvømmelse.
* Spare penger på å erstatte eiendom.
Nå skal vi ta en titt på neste problem knyttet til avløpsvann i boliger: Pumping av avløpsvann vannrett over store avstander. Det kan være en komplisert prosess å koble avløpsutløp i boliger til offentlige avløpsnett pga. utilstrekkelig tyngdekraft. Huseiere trenger oppsamlingstanker og egnede pumper for å pumpe avløpsvann effektivt til den offentlige kloakken. Vi anbefaler en kvernpumpe for å pumpe avløpsvann over store avstander. Den er utformet for å enkelt håndtere horisontal pumping ved bruk av profesjonell kvernteknologi for å hindre blokkeringer. Pumpen kverner avløpsvann og toalettavfall i små partikler, noe som gjør det mulig med et mindre utløpsrør, helt ned til 32 mm. Takket være et halvåpent løpehjul kan disse pumpene skape god trykkhøyde som kan pumpe avløpsvann over større avstander.
UNILIFT APG er den ideelle løsningen for håndtering av avløpsvann i ene- eller tomannsboliger. Grundfos SEG er perfekt for håndtering av avløpsvann i boligblokker. Å installere en av løsningene kan hjelpe beboerne med å:
* Spar på rørkostnader, da det trengs mindre rørdimensjoner med færre tilkoblinger.
* Redusere installasjonskostnader, da rørene ikke må graves dypt ned i bakken men kan pløyes ned i stedet.
* Unngå gebyrer for ingen eller feil installasjon.
Vi skal gå videre og utforske denne modulens siste vanlige problem med avløpsvann i boliger: Det er tidkrevende å transportere vann.
Det å tømme bassenger og fontener eller utføre vedlikeholdsarbeid på dammer og fontener i hagen kan være tidkrevende. Overflatevann eller oversvømmelser ute kan også være vanskelig og tregt å fjerne.
Årsaken til disse utfordringene stammer ofte fra: Mangel på regelmessig vedlikeholdsarbeid i hagebassenger, fontener og fiskedammer. Kraftig nedbør. Høyt grunnvannsnivå.
For rask fjerning av avløpsvann anbefaler vi følgende Grundfos-løsninger: UNILIFT CC. Denne løsningen fjerner vann ned til 3 mm og er lett å flytte på.
MULTIBOX er en alt-i-ett-løsning med pumpe, slange og tilkoblingene som trengs til enkel fjerning av vann
UNILIFT KP er en kompakt, nedsenkbar pumpe i rustfritt stål som er utformet for pumping av ikke-aggressivt vann og gråvann.
Å installere en av løsningene kan hjelpe beboerne med å:
* Spar tid på tømming av basseng, dammer og fontener.
* Fjern overflødig overflatevann eller utendørs oversvømmelse.
* Minimere skade på plen og hage ved å fjerne vann raskt.
Her avslutter vi modulen om vanlige problemer med avløpsvann i boliger knyttet til vann i bevegelse. Takk for at du så på.