4 spørsmål Avansert

ECADEMY test

12 - Bruk av proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

Dette kurset inneholder 4 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 4 Avansert

Hva er det årlige energiforbruket ved drift i konstanttrykkmodus i det oppgitte eksempelet?

Spørsmål 3 av 4 Avansert

Hvor mye energi spares ved drift av trykkøkningssystemet for vann i modus for proporsjonaltrykkregulering?

Spørsmål 4 av 4 Avansert

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 12 - Bruk av proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 12 - Bruk av proporsjonaltrykk i trykkøkningssystemer for vann testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hva er det årlige energiforbruket ved drift i konstanttrykkmodus i det oppgitte eksempelet?
A: 25 100 kWh
Correct
Q: Hva bestemmer pumpens nødvendige trykkhøyde eller trykk?
A: Statiske og dynamiske trykktap samt nødvendig trykk ved kranen.
Correct
Q: Hvor mye energi spares ved drift av trykkøkningssystemet for vann i modus for proporsjonaltrykkregulering?
A: Mer enn 30 %.
Correct
Q: Hva er et viktig kjennetegn ved statiske trykktap?
A: De er uavhengige av strømningshastigheten