8 spørsmål Middels

ECADEMY test

39 - ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen

Dette kurset inneholder 8 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 8 Middels

Kan et ubalansert varmesystem føre til stort energiforbruk?

Spørsmål 2 av 8 Middels

Hvilke av følgende fordeler gjelder ikke for ALPHA2?

Spørsmål 3 av 8 Middels

Hva brukes reguleringsformer med konstanttrykk hovedsakelig til med en ALPHA2?

Spørsmål 4 av 8 Middels

Er det mulig å generere dokumentasjon og e-post eller skrive det direkte ut fra appen?

Spørsmål 5 av 8 Middels

AUTOADAPT er det mest effektive valget av reguleringsform i hvor stor prosentandel av alle systemer?

Spørsmål 8 av 8 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 39 - ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 39 - ALPHA2 sirkulasjonspumpe og enkel innregulering med GO Balance-appen testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Kan et ubalansert varmesystem føre til stort energiforbruk?
A: Ja
Correct
Q: Hvilke av følgende fordeler gjelder ikke for ALPHA2?
A: Universell bruk
Correct
Q: Hva brukes reguleringsformer med konstanttrykk hovedsakelig til med en ALPHA2?
A: Gulvvarme
Correct
Q: Er det mulig å generere dokumentasjon og e-post eller skrive det direkte ut fra appen?
A: Ja
Correct
Q: AUTOADAPT er det mest effektive valget av reguleringsform i hvor stor prosentandel av alle systemer?
A: Mer enn 80 %.
Correct
Q: Ved innregulere av kombinerte radiator- og gulvvarmesystemer må du alltid:
A:  Først innregulere alle radiatorene i systemet
Correct
Q: Hva er Grundfos GO Balance-appen?
A: En intuitiv, trinnvis veiledning for innreguleringsprosessene
Correct
Q: Hva er ALPHA Reader?
A: En mobilenhet som du har med deg på farten