3 spørsmål Middels

ECADEMY test

38 - Få mer innsikt i sirkulasjonspumper

Dette kurset inneholder 3 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 1 av 3 Middels

Hvilken standard reguleringsform er det i en ALPHA2?

Spørsmål 2 av 3 Middels

Krever monteringen av ALPHA-pluggen verktøy?

Spørsmål 3 av 3 Middels

Må du alltid fjerne hele pumpen ved en utskiftingsjobb?

Spørsmål 3 av 3 Middels

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 38 - Få mer innsikt i sirkulasjonspumper

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 38 - Få mer innsikt i sirkulasjonspumper testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvilken standard reguleringsform er det i en ALPHA2?
A: AUTOADAPT
Correct
Q: Krever monteringen av ALPHA-pluggen verktøy?
A: Nei, pluggen monteres ved å klikke den på plass
Correct
Q: Må du alltid fjerne hele pumpen ved en utskiftingsjobb?
A: Ja, hele pumpen må fjernes