Hvordan du bytter en gammel sirkulasjonspumpe

Se hvor enkelt det er å bytte ut en eldre sirkulasjonspumpe med en ALPHA2-sirkulasjonspumpe i denne e-læringsoppgaven på 2 minutter.

Velkommen til denne e-læringsoppgaven om innsetting av en ALPHA2-pumpe I denne korte videosnutten på 2 minutter skal vi vise deg hvordan du kan bytte ut en eldre pumpe med en ALPHA2-sirkulasjonspumpe.

Først må du slå av den installerte pumpen og ta ut støpselet. Dette gjør du enten ved å
koble fra pumpens strømledning eller ved slå av strømmen på det aktuelle strømpanelet.
Slå av varmtvannsberederen for varmesystemer.

Deretter isoleres pumpen ved at du stenger de to stengeventilene.

Du kan nå fjerne den gamle pumpen fra røropplegget. I dette tilfellet fjerner vi hele pumpen, men i enkelte tilfeller er det faktisk bare nødvendig å skifte pumpehodet.

Monter de medfølgende pakningene, og sjekk at ALPHA2 er montert riktig før pumpeforbindelsene strammes. Åpne stengeventilene på nytt når du er ferdig. Dette fyller pumpen med vann, og du får tid til å montere ALPHA-pluggen.

Til slutt er det på tide starte ALPHA2. Standard kontrollmodus AUTOADAPT er det mest effektive alternativet for mer enn 80 % av alle systemer, men Alpha2 har ni andre kontrollmoduser å velge mellom hvis systemet ditt har spesielle krav.

Kursoversikt

Moduler
Moduler: 2
Gjennomføringstid
Gjennomføringstid: 8 minutter
Vanskelighetsnivå
Vanskelighetsnivå: Middels