6 spørsmål Grunnleggende

ECADEMY test

79 - SCALA1 trykkøkningskurs

Dette kurset inneholder 6 spørsmål og kan tas igjen når som helst.

Du må besvare alle spørsmålene riktig for å bestå testen og fullføre kurset.

Start test

Spørsmål 3 av 6 Grunnleggende

Hvilken av de følgende tre er IKKE en fysisk knapp?

Spørsmål 4 av 6 Grunnleggende

Gjør GO Remote det mulig å overvåke pumpens ytelse i sanntid?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Hva skjer hvis SCALA1 ikke registrerer noe trykk og ingen gjennomstrømning innen fem minutter etter at den kobles til en strømforsyning?

Spørsmål 6 av 6 Grunnleggende

Er du fornøyd med svarene dine?

Send inn dine nåværende svar og få det endelige testresultatet.

Send inn

Testresultater

Gratulerer. Du bestod testen og fullførte 79 - SCALA1 trykkøkningskurs

Oppnådde merker:

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Fortsett opplæring Gå til MyECADEMY

Beklager. Du bestod ikke 79 - SCALA1 trykkøkningskurs  testen denne gangen

Hvordan vil du vurdere dette kurset?

Gi oss gerne din vurdering av dette kurset. Husk at du må være innlogget før du tar testen for å kunne gi din vurdering.

Correct
Q: Hvor er selvfylling spesielt nyttig?
A: Ved heving av vann fra brønner
Correct
Q: Hva skjer hvis det er en liten lekkasje i systemet?
A: SCALA1 vil starte og stoppe driften med jevne mellomrom, noe som indikerer en syklusalarm etter en periode
Correct
Q: Hvilken av de følgende tre er IKKE en fysisk knapp?
A: Grundfos Eye
Correct
Q: Gjør GO Remote det mulig å overvåke pumpens ytelse i sanntid?
A: Ja
Correct
Q: For å bygge en tvillingpumpekonfigurasjon, hva må du først gjøre?
A: Skaffe to SCALA1-pumper av samme størrelse
Correct
Q: Hva skjer hvis SCALA1 ikke registrerer noe trykk og ingen gjennomstrømning innen fem minutter etter at den kobles til en strømforsyning?
A: Den aktiverer tørrkjøringsalarmen