Pålitelige soldrevne systemer for vannforsyning til husholdning og større anlegg.
Er du ute etter et optimalisert soldrevet system som passer for gårdsbruk, private boliger og mindre samfunn i utviklingsland? Grundfos kan levere driftssikre anlegg i ulike størrelser som har lave driftkostnader.
Du får et solcelledrevet system med lave driftskostnader og ingen energikostnader, hvor kostnadene er kjent på forhånd. Et riktig optimalisert system sikrer lang levetid, lavt vedlikehold og håndterbare servicekrav. Mange steder i verden favoriserer incentivene solkraft, og du får en rask avkastning på investeringen. La Grundfos gi deg råd og støtte for å sikre levering av en riktig og optimalisert løsning for soldrevne systemer.
Vi var de første til å tilby et off-grid (solcelle- og vindturbindrevet) vannforsyningssystem. I dag er vi en global aktør som leder an i å utvikle bærekraftige off-grid-løsninger. Grundfos solcelledrevne løsninger gir pålitelig vannforsyning for vanning av avlinger til bønder, drikkevann til husdyr og viltparker, vannforsyning til boliger og vannforsyning i mindre samfunn og spredt bebyggelse.
Forstørr bildet for å få en oversikt over hva som er inkludert i en Grundfos soldreven løsning?
Solkraftdrevne vannløsninger på opptil 250kW med den nye RSI
Den nye omformeren (RSI) gjør det mulig å bruke fornybar energi som primær energikilde for pumper på opptil 250 kW. Dette betyr at både vannverk, gårdsbruk og private husholdninger kan spare energikostnader for vannforsyningen.
Kombiner solenergi med strøm i avsidesliggende områder for å sikre konstant strømforsyning
Grundfos PowerAdapt er en kombinert energiløsning som sikrer deg konstant effekt ved å supplere solenergi med strøm fra en ekstra kilde. Løsningen lar deg bruke solenergi som din viktigste energikilde samtidig som du nyter godt av stabil drift.
Grundfos solcelledrevne løsninger gir en trygg, pålitelig vannforsyning, eliminerer energikostnader og tilbyr klimavennlig uavhengighet fra kraftnett. Uansett bruksområder, gir solcelledrevne løsninger en uovertruffen fleksibilitet for en økonomisk og miljømessig bærekraftig vannforsyning.
Se på andre Grundfos vanninntaksløsninger
Vanninntak i husholdninger
Få den riktige nedsenkbare pumpeløsningen for vann til husholdninger.
Skifte ut en pumpe?
Før du gjør det, få en vurdering av pumpens virkningsgrad
Ønsker du å forbedre kunnskapen din om denne applikasjonen?
Lær mer om de siste studiene av pumper og systemer, om hvor du kan bruke Grundfos-løsninger og hvordan du oppnår best mulig ytelse, eller søk i Grundfos' forskning og innsikt etter spesifikt læringsmateriell, artikler, videoer og mye mer som gir nytte til din løsning.
Få svar på spørsmålene dine om denne applikasjonen
Vi har samlet ofte stilte spørsmål og svarene deres på ett sted. Se de mest stilte spørsmålene nedenfor eller gå til Grundfos FAQ for en fullstendig liste over svar på spørsmål om våre produkter.