Kraftig regn eller ekstrem snøsmelting kan overbelaste ledningssystemet som igjen kan bety vann i kjelleren.
Vær klar til å bistå på kort varsel med Grundfos MULTIBOX

 

Kraftig regn, flom, sprengte rør - hvis du må se hjelpeløst på mens huset fylles opp med vann, er gode råd dyre.

Hva kan man gjøre? Å reagere tidlig og målrettet minimerer store skader på eiendommen betraktelig: forutsatt at du har nødvendig utstyr for å levere i en nødsituasjon. Med MULTIBOX kan du reagere raskt ved krise dersom kjelleren blir oversvømt, eller andre steder hvor du vil fjerne vann i en fart. Den er klar på få minutter og er enkel å betjene. Dette er en kasse som ikke tar veldig stor plass, og som er for deg som rørlegger, fint å ha klar i bilen.

Vannskader er kostbart
Overvannsnettet i Norge ikke er dimensjonert for store vannmengder. Det får man stadige påminnelser om. Med et heftigere vær, ikke minst store nedbørsmengder, finner vannet gjerne korteste vei, det fører til større skader. En konsekvens av det er større forsikringspremier.

  • Vi mener rørleggerne har store muligheter til å drive salg og forebygging av skader fra overvann. Et case er hasteoppdrag som Multiboxen er beregnet på, et annet eksempel kan være husstander som stadig er plaget av overvann som trenger inn i kjellere osv. Her kan man selge inn permanente installasjoner som kan ta unna vannet fortløpende. Men da er kanskje en pumpe i rustfritt stål å foretrekke. 
  • Vi har selvfølgelig pumper for større vannmengder og løftehøyder, helt opptil 2 kilowatt. Grundfos kan levere det meste ut fra behovene som finnes, og vi har mye kunnskap og kompetanse når det gjelder pumper. Men, når det gjelder beredskapspumper, er det de små pumpene som er mest anvendelige for rørleggeren, hvor MULTIBOX er den mest fleksible løsningen. 

I videoen viser vi deg hvordan du bruker MULTIBOX og UNILIFT CC riktig for kjellerdrenering – eller alternativt hvordan du tømmer en dam eller ett bassenget:

I en nødssituasjon -  alt i ett løsning med MULTIBOX

MULTIBOX er spesialdesignet for beskyttelse mot flom og kraftig regn. Ideen er å ha alt klart så man kan rykke ut raskt, spesielt i hektiske situasjoner. Bæreboksen inneholder derfor alt du trenger for å beskytte hjemmet til dine kunder. Det følger med en ekstra lang 15 m trykkslange med stålhylse i rustfritt stål som brukes utenpå slangen slik at den ikke kommer i klem ved vindu eller dør.  Plastboksen brukes som grov-sil for å hindre partikler inn i pumpen. Når rom tømmes for vann, kan bunnsil fjernes og pumpen vil da virke helt ned mot 3 mm. En integrert tilbakeslagsventil vil hindre tilbakestrømning. MULTIBOX leveres med pumpen Grundfos UNILIFT CC med 10 m kabel og med dobbelt utløp, noe som gjør den enkel å tilpasse til eksisterende rør.

Når hvert sekund teller
Tanken bak MULTIBOX er at dette skal være enkelt å bruke for rørleggeren. Boksen veier kun 13 kg og vil dekke de fleste behov for overvann og oversvømmelser i eneboliger når det gjelder vannmengder og løftehøyde. Pumpen har en løftehøyde opp til syv meter med en maks pumpekapasitet på 10 kubikk i timen. Det er automatisk start og stopp funksjon som regulerer seg etter vannmengden. 

Dette er den minste lensepumpen fra Grundfos, men holder lenge til det formålet den er beregnet for. Ha din MULTIBOX beredskap i bilen. Den er klar på få minutter og er enkel å betjene.

God beredskap takket være UNILIFT CC

Hvis kjelleren er oversvømt, kan du forhindre store vannskader med riktig lensepumpe, som er hjertet i vår MULTIBOX. Med UNILIFT CC stoler vi på et utprøvd konsept som vi hele tiden utvikler videre. Med fleksible tilkoblinger, enkel betjening på trange steder og høy pålitelighet selv ved røff bruk.

Uttak i front og topp

Horisontal eller vertikal – takket være de fleksible tilkoblingsmulighetene,  passer UNILIFT CC umiddelbart til alle tilkoblinger.

Pumper helt ned til 3 mm

UNILIFT CC muliggjør fjerning av vann helt ned til 3 mm restvannstand bare ved å fjerne bunnsilen, slik at du deretter enkelt kan tørke opp resten.

Automatisk utlufting

Automatisk ventilasjon sikrer jevn drift, selv med turbulent vanninntak eller tørr pumpesump.

 

 

Les mer om hvordan håndtere avløpsvann og overvann for husholdninger 

Oversvømmelse i hus kan føre til alvorlige skader og konsekvenser for huseiere, fra tap av innbo til flytting under renovasjon og oppblomstring av mugg og sykdom. På toppen av alt dette er forsikringsselskapene ofte ikke spesielt imøtekommende og nekter noen ganger til og med å dekke tapene.

     

Behandling av avløpsvann med UNILIFT-serien

I dette kurset om behandling av avløpsvann vil du lære om noen av problemene du må ta hensyn til når du investerer i en pumpeløsning, og hvordan UNILIFT-serien med nedsenkbare dreneringspumper takler disse.

Lensepumper for hus og hager

Overvann er regnvann og-/eller smeltevann som ikke infiltreres i grunnen eller ledes vekk via ledningsnettet, og da må ekstra tiltak settes inn når det oppstår problemer med overvann og oversvømte kjellere.
For alle lenseoppgaver tilbyr Grundfos en rekke spesielt pålitelige og effektive løsninger.

UNILIFT CC

Komposittavløpspumper med fri passasje på 10 mm for pumping av rent, ikke-aggressivt vann og lett forurenset skittent vann (gråvann).

 

UNILIFT KP

UNILIFT KP er en kompakt nedsenkbar pumpe i rustfritt stål som er utformet for å pumpe ikke-aggressivt vann og gråvann. Den kan brukes som en bærbar enhet eller fast installasjon i eller utenfor bygninger.

UNILIFT AP

UNILIFT AP er nedsenkbare spillvannspumper i rustfritt stål som er egnet til både midlertidig og permanent frittstående installasjon. UNILIFT AP-pumper er egnet for installasjon på koblingsfot.
 

Bli en ekspert med bare noen få klikk

Spar tid i det daglige arbeidet ditt ved å forbedre ferdighetene dine, kunnskapen din og bedriften med opplæringsplattformen ECADEMY.

Klikk på et kurs nedenfor for å starte opplæringen nå.