- Grundfos Norway
- Campaign
- New CR moves the limits
Den nye generasjonen Grundfos CR-pumper er designet for effektivitet og pålitelighet i verdensklasse – med millioner av skreddersydde løsninger.
CR 255-pumpen fullfører CR-serien og fortsetter å pushe grensene
Nye CR 255 er nå tilgjengelig, og fullfører dermed Grundfos CR-serien. Den fortsetter å pushe grenser med et strømningsområde på opptil 320 m3/t.
Etter CR 185- og CR 215-pumpene – som har kapasitet på opptil 240 m3/t og 280m3/t – fortsetter vi å pushe grensene med dette sterke tilskuddet til verdens mest modulære pumpeserie. Med det nye, hydrauliske designet forbedrer vi alt fra løpehjul og ledelameller til innløp, utløpsport, hylse og diffusor – noe som gir deg energieffektivitet i verdensklasse og forbedrer pumpens pålitelighet ytterligere.
CR-serien står for pålitelighet i verdensklasse, med pumper som er testet til de absolutte yttergrensene for å tilby optimal driftsøkonomi med bedre hydraulisk effektivitet. CR-pumpeserien tilbyr millioner av løsninger som passer til alle dine bruksområder.
CR 255, CR 215 og CR 185 er tre nye CR-pumper som sammen med CR-serien fortsetter å pushe grensene for ytelse. Finn ut mer nedenfor og se den økte verdien som de nye strømningskapasitetene til CR 255, CR 215 og CR 185 gir deg. Pumpene er designet ved hjelp av toppmoderne, simuleringsdrevne prosesser og er utprøvd i felten verden over – slik at du kan installere og drifte serien med full trygghet.
Se vår korte introduksjonsfilm av det utvidede CR-pumpesortimentet
Lær mer om den utvidede CR-pumpeserien
Se vårt webinar om den nye generasjonen av CR inline flertrinnspumper, og lær mer om hvordan de er utviklet for en rekke krevende applikasjoner. I tillegg til industrielle applikasjoner, går vi også inn på produktfordeler og systemintegrering.
Kontakt oss for å lære mer om hvordan CR-pumpeserien kan hjelpe deg
Du er velkommen til å ta kontakt med oss for å lære mer om hvordan Grundfos kan hjelpe deg med å finne en CR-pumpe som passer ditt krevende bruksområde. La oss sammen se på hvordan du kan maksimere investeringen og få mest mulig ut av den nye, utvidede serien av CR-pumper.
Hvordan kan vi hjelpe deg?
Enten du ønsker å kjøpe et produkt eller bare søker råd fra en Grundfos-ekspert, hjelper vi deg mer enn gjerne med å få mest mulig ut av din pumpeløsning! Ta gjerne kontakt hvis du trenger støtte.
Relaterte bruksområder
Finn applikasjoner fra Grundfos knyttet til dette emnet.
Utforsk CR-serien
Den nye generasjonen av Grundfos CR-pumper introduserer oppgradert virkningsgrad i verdensklasse og en rekke nye funksjoner som vil forbedre pumpens pålitelighet ytterligere.
Mye av trykkøkningspumpenes totale kostnader går med til energi og vedlikehold. Les artikkelenfra Grundfos for å lære mer om hvordan du kan oppnå bedre resultater ved en investering i trykkøkningsytelse.
Økt virkningsgrad og redusert nedetid ved et kjemisk anlegg
Et kjemisk anlegg i det midtvestlige USA trengte en pålitelig pumpe som oppfylte kravene innen kjemisk produksjon. Her ble det installert en CR-95-pumpe, noe som økte effektiviteten og reduserte nedetid ved anlegget. Pumpene viste seg faktisk å være nesten vedlikeholdsfrie.
Store besparelser og effektivitetsgevinster for vannforsyning
I Østerrike installerte et vannverk en Grundfos CR 95-pumpe fra den nye, utvidede serien for å sikre trygg, energieffektiv og kostnadsbesparende vannforsyning til 50 000 innbyggere. I tillegg passer den nye pumpen til vannverkets egne ambisjoner om bærekraft.
Snakk med en Grundfos-spesialist
Kontakt oss i dag, og la oss hjelpe deg med å finne den CR-pumpen som passer ditt anlegg. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt med deg.
Din forespørsel er sendt
Vi vil nå gjennomgå din forespørsel, og vil komme tilbake til deg så fort som mulig.
Se etter vår bekreftelsesmail i innboksen din.
Hvis du allerede er registrert vil du ikke motta bekreftelsesmailen.
Med vennlig hilsen,
Grundfos