Artikel

Optimaliseer de prestaties van warmtenetsystemen met Grundfos iGRID

Bij Grundfos ontwikkelen we geavanceerde, efficiënte en betrouwbare oplossingen om de systeemprestaties in warmtenetwerken te optimaliseren. Een van onze belangrijkste oplossingen is Grundfos iGRID. Bekijk de video en ontdek hoe intelligente lagetemperatuurzones en real-time data ingezet worden om temperaturen en warmteverlies te verminderen en hernieuwbare energiebronnen te integreren.

Grundfos iGRID: Een baanbrekende oplossing voor stadsverwarming

Stadsverwarming heeft het potentieel om de spil te zijn in de transitie naar groene energie, omdat het energie kan gebruiken uit onstabiele hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon. Maar om dit te realiseren moeten de temperaturen in de netwerken worden verlaagd.

Een van onze meest geavanceerde oplossingen hiervoor is Grundfos iGRID. Op basis van het concept van lagetemperatuurzones en vraaggestuurde distributie en aanbod optimaliseert en regelt iGRID temperaturen, waardoor het mogelijk wordt om de juiste druk in het netwerk of de zone te leveren.

Door stadsverwarmingsnetwerken op te delen in kleinere zones met vergelijkbare gebouwen wordt de toevoer niet langer bepaald door het gebouw met de hoogste temperatuurvraag. In combinatie met vraaggestuurde distributie ontstaat er een oplossing die aan de vraag kan voldoen zonder de restdruk te verhogen.

De lagetemperatuurzones die met iGRID mogelijk zijn, maken het ook mogelijk om meer hernieuwbare energie te gebruiken. iGRID heeft zelfs het potentieel om gratis energie vrij te maken voor meer dan 1,3 miljoen Europese huishoudens en de koolstofuitstoot bij stadsverwarming aanzienlijk te verminderen.

Verlaag temperaturen en warmteverlies

Het optimaliseren van de toevoertemperatuur kan ook het warmteverlies aanzienlijk verminderen. Door gebruik te maken van gedecentraliseerde menggroepen, ook wel iGRID temperatuurzones genoemd, is de temperatuur in de zone tot het laagst mogelijke niveau te verlagen en alleen druk te verhogen als dat nodig is. In veel gevallen is het mogelijk om het warmteverlies tot 30% te verminderen.

De iGRID Temperature Optimiser is een regelaar met een softwarepakket dat de aanvoertemperatuur optimaliseert op basis van de werkelijke warmtevraag en de weersomstandigheden voor het hele netwerk of voor een specifieke zone.

Elke minuut worden er gegevens geleverd aan de iGRID Temperature Optimiser en aan het SCADA-systeem. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om de pompsnelheid aan te passen en zo de warmteverdeling te optimaliseren op basis van de real-time vraag.

Door de temperatuur te verlagen en waar nodig druk toe te voegen, worden warmteverliezen aanzienlijk verminderd en zullen leidingen en kritieke componenten minder gevoelig zijn voor thermische belasting. Hierdoor worden lekkages verminderd en de totale levensduur van het systeem verlengd.

Grundfos iGRID is gebaseerd op het concept van intelligente lagetemperatuurzones en real-time data.

In veel gevallen is het warmteverlies met maar liefst 30% verminderen met Grundfos iGRID.

Real-time monitoring en data

We richten ons ook op het optimaliseren van netwerken door middel van een digitale aanpak met connectiviteit en data. De naadloze integratie van connectiviteit in onze slimme pompen en componenten levert waardevolle data en inzichten op.

Grundfos iGRID maakt real-time monitoring van en data beschikbaar van kritieke punten in het netwerk, waaronder temperatuur, debiet, druk en geleverde warmte, en biedt een perfect overzicht voor potentiële optimalisatiegebieden.

Om het warmteverlies in het net zoveel mogelijk te beperken, worden bijvoorbeeld temperaturen geoptimaliseerd op basis van real-time data van iGRID-meetpunten. De gegevens worden gebruikt voor de iGRID Temperature Zone die gebruik maakt van een menggroep en iGRID Temperature Optimiser om de toevoertemperatuur te verlagen en precies aan het vereiste niveau te voldoen.

Het betekent ook data beschikbaar is op smart devices, online en via SCADA-systemen. iGRID biedt verder automatische balancering van de zone op basis van real-time data in plaats van handmatig setpoints te wijzigen gebaseerd op theoretische hydraulische modellen.

Lees artikelen en case studies over hoe stadsverwarming de efficiëntie, veiligheid en flexibiliteit van het net kan verbeteren en tegelijkertijd hernieuwbare energie kan integreren en de kosten kan verlagen.

Ontdek onze intelligente en efficiënte pompoplossingen die helpen de prestaties van stadsverwarmingssystemen te optimaliseren, vandaag en morgen.

Zoek je meer informatie over warmtenetten?

Benieuwd naar de mogelijkheden van onze warmtenetoplossingen? Neem dan vandaag nog contact op met een van onze specialisten.