Wat zijn de voordelen van de MAGNA1 Model C circulator? 

Ontdek hier wat de voordelen zijn van de MAGNA1 en waarom het een ideale vervanger is van oudere circulatiepompen.

De Grundfos MAGNA1 Model C biedt een verscheidenheid aan voordelen. In deze module gaan we deze voordelen nader bekijken. Laten we aan de slag gaan.

Allereerst heeft de MAGNA1 lage investeringskosten. Dus als je een van de vele oude, inefficiënte circulatiepompen in gebouwen wilt vervangen, is de MAGNA1 een goede keuze. De lage investeringskosten in combinatie met het hoge rendement van de pomp zorgen ervoor dat het rendement op de investering kort is, waardoor het een ideale vervangingspomp is voor oudere circulatiepompen.

Vervolgens profiteert de eindgebruiker van hoge energiebesparingen. De MAGNA1 wordt gekenmerkt als de beste in zijn klasse als het gaat om efficiëntie – hij bereikt een energie-efficiëntie-index gelijk aan of lager dan een ongekende 0,20 voor enkele pompen, en gelijk aan of lager dan 0,23 voor dubbele pompen.

Stel je een oude, inefficiënte circulatiepomp voor met een extreem hoog energieverbruik. Door deze pomp te vervangen door een MAGNA1 zal de terugverdientijd minder dan twee jaar zijn – wat wederom de beste efficiëntie van de pomp aantoont.

Voor installateurs zoals jij is tijd kostbaar. Gelukkig is de MAGNA1 eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen. Plaats eenvoudigweg de pomp op de beoogde locatie tussen de leidingen en draai de bouten vast, en de mechanische installatie is voltooid. Eenmaal aan de leidingen bevestigd, kan je de klemring losmaken om de pompkop indien nodig eenvoudig te verplaatsen.

Bovendien zou een opstelling met een dubbele pomp doorgaans een aanzienlijke inspanning op het gebied van de bedrading vergen. Maar dit geldt niet voor MAGNA1. De verbinding tussen de twee pompkoppen is draadloos, wat een echte tijdbesparing oplevert op het gebied van verbinding en installatie.

Dankzij de eenvoudige gebruikersinterface is het inbedrijfstellen van de pomp eenvoudig en gebeurt dit met één enkele knop. Druk eenvoudig op de knop om door de bedieningsfuncties te bladeren. Er zijn drie vooraf gedefinieerde bedieningsfuncties, die elk drie niveaus hebben.

Er zijn drie proportionele drukcurves die speciaal geschikt zijn voor radiatorsystemen, drie constante drukcurves voor vloerverwarmingssystemen en drie constante curves als je wilt dat de pomp op een vast toerental draait. De pomp is in de fabriek ingesteld om te draaien in de tweede proportionele drukregelfunctie.

De interface informeert ook over de status van de pomp door middel van een ronde LED-indicator – dit wordt het Grundfos Eye genoemd. Het licht op in verschillende kleuren en reeksen, die allemaal verschillende statussen betekenen.

Als de stroom bijvoorbeeld is ingeschakeld en de pomp draait, licht het Grundfos Eye groen op en draait het in de draairichting van de pomp. Als de pomp stopt, maar de stroom is nog ingeschakeld, lichten er twee permanente indicatoren op.

Bij een waarschuwing wordt het lampje geel en als er een pompstoring is, brandt het Grundfos Eye permanent rood.

Een van de belangrijkste kenmerken van de MAGNA1 Model C is dat deze eenvoudig kan worden geïntegreerd in eenvoudige bewakings- en regelsystemen. Dit is te danken aan de digitale ingang om de pomp te starten en te stoppen, evenals aan de alarmrelaisuitgang, waardoor het systeem, indien aangesloten, berichten naar externe bewakingssystemen kan sturen. Dit zorgt voor gemoedsrust voor de eindgebruiker en vermindert de totale systeemuitval. Laten we eens nader bekijken hoe het werkt.

Stel je een scenario voor in de kelder van een hotel. De warmtebron is een gasboiler en de taak van de MAGNA1-pomp is om verwarmd water in een radiatorsysteem te laten circuleren. Dankzij de alarmrelaisuitgang in de MAGNA1 kan de PLC-controller de ketel vertellen niet te starten als deze een foutmelding ontvangt van het alarmrelais. Op dezelfde manier zorgt de digitale ingang in MAGNA1 ervoor dat de pomp kan starten of stoppen via een externe ingang.

Monitoringniveaus
Wat betreft systeemmonitoring zijn er drie verschillende monitoringniveaus.

  1. Allereerst is er het Grundfos Eye op de pompinterface, waarmee de pomp lokaal vanuit de pompkamer te bewaken is. 
  2. Ten tweede is er extern toezicht. Als de pomp is aangesloten op een extern monitoringsysteem elders in het gebouw,  is het mogelijk de alarmsignalen op afstand te ontvangen als het gebouwbeheersysteem deze functionaliteit biedt. 
  3. Ten slotte is het mogelijk de alarmsignalen in Grundfos GO Remote te controleren als de pomp met de app is verbonden. Grundfos GO kan ook worden gebruikt om rapporten te genereren. 

Bovendien biedt Grundfos GO eenvoudige probleemoplossing voor de pomp. Ga eenvoudigweg naar het menu Alarmen en waarschuwingen voor een uitleg van de storing en hoe er een oplossing te vinden is.

Dit omvat de belangrijkste kenmerken van de MAGNA1 Model C. Als je op zoek bent naar meer geavanceerde pompfuncties voor systeemoptimalisatie, biedt Grundfos MAGNA3 een goed alternatief.

Samenvatting voordelem MAGNA1 Model C:

  • De investeringskosten zijn laag, waardoor het een ideale vervangingspomp is voor oudere circulatiepompen. 
  • De beste efficiëntie in zijn klasse zal resulteren in aanzienlijke energiebesparingen voor de eindgebruiker.
  • Het is eenvoudig te installeren en de gebruiksvriendelijke interface maakt inbedrijfstelling met slechts één knop mogelijk.
  • Het kan worden aangesloten op eenvoudige monitoring- en controlesystemen, wat bijdraagt aan een grotere gemoedsrust voor de installateur en de eindgebruiker. 
  • Tenslotte zijn er drie verschillende monitoringniveaus: Lokale monitoring op de pomp, externe monitoring of door middel van Grundfos GO. Hierdoor kan je de pomp monitoren zoals jij dat wilt.

Cursus overzicht

Modules
Modules: 3
Doorlooptijd
Doorlooptijd: 22 minuten
Moeilijkheid
Moeilijkheid: Gemiddeld