AUTOADAPT in detail

<
>

Adaptieve selectie van regelcurves voor huishoudelijke toepassingen

Carsten Skovmose Kallesøe*, Niels Bidstrup*, Manfred Bayer

Samenvatting

Toerental geregelde circulatiepompen voor huishoudelijke verwarmingssystemen zijn al sinds de jaren '90 op de markt. De meeste van deze circulatiepompen hebben ingebouwde regelcurves voor de pomp, die het toerental en daardoor de druk aanpassen aan het actuele debiet en de warmtebehoefte.

Circulatiepompen hebben doorgaans een verscheidenheid aan regelcurves voor de pomp, om in te kunnen springen op variaties bij verwarmingssystemen.
Dit kan het comfort verder verbeteren en het energieverbruik verminderen.

Om te profiteren van deze optie moet de regelcurve van de circulatiepomp op de juiste manier worden ingesteld na installatie. In de meeste gevallen is dit niet mogelijk, omdat informatie over het betreffende verwarmingssysteem niet voorhanden is.

Dit artikel behandelt een nieuwe regelmethode:  AUTOADAPT, die automatisch de instelling van de circulatiepomp aanpast aan het verwarmingssysteem waarin deze geïnstalleerd is.

Circulatiepompen met de AUTOADAPT functie meten en analyseren de karakteristieken van het verwarmingssysteem tijdens bedrijf, en passen de instellingen van de regelcurve van de pomp dientengevolge aan. Resultaten van Duitse veldtesten laten zien dat in 75% van de gevallen AUTOADAPT een instelling heeft gekozen met hetzelfde comfortniveau en een lager energieverbruik.