CIM 250/260 (Celular)
Los módulos CIM 250 y 260 son módulos basados en celulares y requieren conectividad celular a través de un punto de acceso privado (APN) para conectarse de manera segura a Internet. No se recomienda ninguna solución básica de conectividad celular, solo se recomiendan APN privados.
El APN privado se debe comprar a su operador de red móvil. El operador de red móvil lo guiará a través del proceso de configuración.
CU 352/354/362/372/3X2 DH
El CU 3xx es un dispositivo tradicional conectado a la red y debe colocarse en una red privada detrás de un firewall.
No debe estar conectado directamente a Internet. Además, no se deben reenviar puertos TCP / IP al producto.
Si necesita acceso remoto al dispositivo, debe usar tecnologías tales como redes privadas virtuales (VPN) para garantizar una conexión segura. Se recomienda que consulte a un especialista en infraestructura de TI para establecer dicha solución.