Galería técnica

Sistemas de suministro de agua en zonas

Los sistemas de suministro de agua divididos en zonas de suministro de agua se utilizan para obtener una comodidad óptima del usuario en las aplicaciones de suministro y distribución de agua. Estos se encuentran típicamente en edificios de gran altura y paisajes montañosos.

Es necesario dividir el sistema de suministro de agua en zonas para garantizar que

  • La presión del agua no varía en exceso de un piso a otro
  • La presión mínima en la planta superior de cada zona no debe ser inferior a 1,5 - 2 bar.
  • La presión máxima en el suelo más bajo de cada zona no supera los 4 - 4,5 bar

El diseño del sistema puede ser con:

  1. Todos los sistemas elevadores de presión situados en el sótano. El aumento de presión tiene lugar en el edificio.
  2. Diseño del sistema de aumento de presión en cascada. Un grupo de presión en el sótano suministra toda el agua hasta la zona 1, donde un segundo grupo de presión elevará hasta la zona 2, etc.
  3. En combinación con un tanque en el tejado. Un sistema de aumento de presión en el tejado aumenta la presión en los 3-4 pisos superiores. El resto del edificio se sirve por gravedad.

Use el Herramienta de dimensionamiento de Grundfos configurar zonas de suministro de agua en sistemas domésticos de presión de agua.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Conviértase en un experto con tan solo unos clics

Ahorre tiempo en su trabajo diario mejorando sus habilidades, su conocimiento y su negocio con la plataforma de formación en línea ECADEMY.

Haga clic en el siguiente curso para comenzar su formación ahora.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.