Galería técnica

Modo de control de temperatura

Una bomba de agua con temperatura controlada se utiliza en sistemas de circulación sin válvulas de control para generar un caudal variable, y sistemas en los que es importante tener una temperatura constante.

Entre las aplicaciones en las que se utiliza una bomba con modo de control de temperatura se incluyen las siguientes:

  • Sistema de calefacción monotubo
  • Derivaciones de caldera
  • Sistemas de calefacción con válvulas de 3 vías
  • Aire acondicionado con válvulas de 3 vías
  • Circulación de agua caliente sanitaria

Las bombas de agua con temperatura controlada de Grundfos incluyen una amplia gama de bombas circuladoras y bombas de una etapa en línea.

Conviértase en un experto con tan solo unos clics

Ahorre tiempo en su trabajo diario mejorando sus habilidades, su conocimiento y su negocio con la plataforma de formación en línea ECADEMY.

Haga clic en el siguiente curso para comenzar su formación ahora.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.