Galería técnica
Bomba sumergible - agua limpia
Una bomba sumergible es una unidad que combina una bomba y un motor en una unidad cerrada, adecuada para instalación sumergida.
Existen dos tipos de instalaciones de bombas sumergidas:
- Una bomba sumergida con un motor sumergible.
- Una bomba sumergida con un motor seco, que está conectada a la bomba mediante un eje largo.
Estas bombas se utilizan normalmente para el suministro de agua dulce para el consumo, el riego y diversas aplicaciones industriales.
Versiones de bomba sumergible
La bomba viene en una sola etapa y una versión de etapas múltiples (la versión de etapas múltiples es la más común).
La bomba sumergible puede conectarse a una tubería vertical con una válvula de retención, o también puede instalarse conectada a una manguera flexible u otros dispositivos.
Las bombas están especialmente diseñadas para sumergirse en un líquido y, a menudo, están equipadas con un motor sumergible sellado herméticamente.
El motor y la bomba están conectados con un acoplamiento, desde el eje de la bomba hasta el eje del motor. La alimentación al motor se alimenta a través de uno o más cables flexibles estancos.
Grundfos suministra una amplia gama de bombas para la instalación de bombas sumergidas en estaciones de bombeo de aguas subterráneas y de superficie para aplicaciones de suministro de agua.