Galería técnica

Derivación sencilla con válvula de 2 vías

Se utiliza un solo bucle de mezcla en derivación cuando se desea caudal variable o temperatura variable o ambos en el lado secundario.

El caudal en ambos lados se reduce durante la mayor parte del año con el fin de satisfacer las variaciones en la carga de calefacción. Esto se traduce en un excelente ahorro de energía. La temperatura y la pérdida de calor en la tubería de retorno también se reducen. El sistema de derivación simple tiene un bajo coste inicial y puede equiparse con válvulas de 2 o 3 vías. Un único sistema de derivación es adecuado para calderas de condensación debido a su baja temperatura de caudal de retorno.

  • Lado secundario:
    La carga normalmente será una superficie de calor o un sistema de radiadores donde existe una demanda de temperatura variable. Debido a una reducción en la temperatura del caudal, el caudal en el lado secundario será normalmente mayor que en el lado primario. El caudal puede ser constante o variable, dependiendo del sistema. La válvula puede colocarse en la tubería de flujo o en la tubería de retorno.
  • Lado primario:
    El caudal disminuye cuando la válvula se cierra. Si se instala una bomba no controlada en el lado primario, la presión diferencial en el punto de conexión aumentará cuando el caudal disminuya.

Interacción con bombas con control de velocidad:

  • Lado secundario:
    Debido al mayor caudal en el lado secundario, una bomba controlada por velocidad tendrá autoridad en los sistemas secundarios.
  • Lado primario:
    La bomba reducirá su velocidad cuando la válvula se cierre. Normalmente, el control de presión proporcional se recomienda en sistemas donde la pérdida de presión en la válvula de control es inferior al 50% de la pérdida de presión total en el sistema.

Las bombas Grundfos suelen formar parte de sistemas de calefacción en los que se utiliza un único circuito de mezcla de derivación para controlar el caudal y la temperatura.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.