Galería técnica
Bomba de recirculación
La función de una bomba de recirculación es garantizar que el agua caliente esté siempre lo más cerca posible del punto de consumo, con el fin de reducir el derroche de agua y aumentar el confort.
Una bomba de recirculación de agua caliente puede dimensionarse para un sistema determinado utilizando las siguientes fórmulas:
Caudal de agua qc = Φ / ΔT x 4200
qc = caudal de agua circulante [m
3 / s]
Φ = pérdida de calor del sistema de circulación [kW]
ΔT = refrigeración por agua, normalmente 5 ° C, determinada en el punto de consumo más alejado [° C]
Normalmente se utilizan bombas no controladas ya que la variación de caudal es relativamente pequeña. En sistemas grandes, sin embargo, puede ser ventajoso usar bombas controladas para permitir el ajuste del caudal al arrancar el sistema y poder aplicar control de temperatura.
Las circuladoras pequeñas de Grundfos son perfectas como bombas de recirculación de agua caliente para aplicaciones de agua caliente doméstica y comercial.