Galería técnica

Espuma PUR

La espuma PUR se utiliza para el aislamiento de casi todas las tuberías de refrigeración e instalaciones de refrigeración debido a su impermeabilidad y, por lo tanto, se utiliza ampliamente en la producción de camisas de aislamiento para tuberías, accesorios y similares.

La espuma PUR es una abreviatura del término químico espuma de poliuretano. La espuma PUR se utiliza ampliamente como material aislante. Cuando se trata con varias sustancias químicas, la espuma PUR también puede actuar como retardante de fuego. Por lo tanto, la espuma PUR también se usa ampliamente en la producción de camisas aislantes para tuberías, accesorios, etc. La espuma PUR también tiene buenas propiedades de reducción de ruido.

Evita la condensación en el aislamiento

El aislamiento de espuma PUR es eficaz porque la espuma PUR de calidad suficiente es impermeable, es decir, el agua no puede atravesar el material aislante. Esto evita la formación de condensación en el aislamiento y en la superficie exterior de la tubería de refrigeración.

Con el tiempo, otros tipos de material aislante absorberán la humedad, dando lugar a la formación de hielo dentro y alrededor del aislamiento, lo que aumenta drásticamente la probabilidad de corrosión en las tuberías de refrigeración.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.