Galería técnica

Bomba piloto

Una bomba más pequeña con función de bomba piloto se utiliza como bomba complementaria en aplicaciones de aumento de presión. Su finalidad es asumir el control en periodos de bajo consumo y contribuir así a reducir el consumo energético del grupo de presión en su conjunto.

Una bomba piloto asume el funcionamiento de las bombas principales en períodos en los que el consumo es tan pequeño que las funciones de parada de las bombas principales están activadas. La bomba es más pequeña en términos de caudal que las bombas principales, pero a menudo es capaz de suministrar una presión más alta para garantizar que la presión en los períodos de bajo consumo no caiga por debajo del punto de ajuste del sistema.

Optimización energética.

A menudo se utiliza una bomba piloto para optimizar el consumo energético de un grupo de presión. Si una aplicación tiene un perfil de consumo con caudal continuo en periodos de bajo consumo, a menudo es más económico tener una bomba pequeña funcionando que arrancar y parar las bombas principales más grandes.

Una solución compacta

Una bomba piloto también tiene la ventaja de reducir el tamaño necesario del tanque de diafragma, ya que el tamaño del tanque de diafragma está después de la bomba piloto, reduciendo así la huella del sistema así como la cantidad de agua almacenada.

Cuándo usar bombas piloto

Como se mencionó anteriormente, las bombas piloto se utilizan a menudo en aplicaciones de aumento de presión en las que el perfil de consumo tiene grandes periodos con bajo caudal, como en edificios residenciales donde el caudal nocturno es muy bajo.

Debe evaluarse la necesidad de una bomba piloto para cada aplicación. Normalmente, debe tenerse en cuenta cuando el tamaño de las bombas principales supera los 5,5 kW, pero también depende del rendimiento de las bombas principales del sistema de aumento de presión en períodos de bajo consumo.

Grundfos suministra bombas pequeñas para mantener el caudal y la presión en aplicaciones de aumento de presión, donde el consumo cae hasta el punto de que es necesaria una función de bomba piloto.

Productos relacionados

Encuentre productos Grundfos relacionados con este tema.

Aplicaciones relacionadas

Encuentre aplicaciones de Grundfos relacionadas con este tema.