Galería técnica
Agua salobre
El agua salobre es agua que tiene más salinidad que el agua dulce, pero no tanto como el agua de mar. La salinidad expresa la salinidad o el contenido de sal disuelta de un cuerpo de agua. Técnicamente, el agua salobre contiene entre 500 y 30,000 ppm de sal, normalmente expresada como 0,05 - 3,0%.
La concentración de sales disueltas en el agua determina en parte la conductividad cuando la sal se ioniza en la solución. La conductividad eléctrica de una muestra de agua se utiliza como un indicador de la ausencia de sal o impureza de la muestra: cuanto más pura es el agua, menor es la conductividad.
Salinidad del agua basada en sales disueltas
- Fresh water
< 0.05 %
< 500 ppm -
Agua salobre
0,05 - 3,0%
500 - 30,000 ppm -
Agua salina
3,0 - 5,0%
30,000 - 50,000 ppm - Brine
> 5.0 %
> 50,000 ppm
Grundfos suministra una amplia gama de bombas para aguas residuales que cumplen los requisitos de bombeo de las concentraciones de sal disuelta que se encuentran en el agua salobre.