Практическое руководство

Процедура регулировки давления предварительного нагнетания во встроенном напорном баке SCALA2

Узнайте из этого видео, как создать давление предварительного нагнетания во встроенном напорном баке SCALA2.

Проверка давления предварительного нагнетания

Grundfos рекомендует регулировать давление предварительного нагнетания во встроенном напорном баке SCALA2 во время установки и в дальнейшем — ежегодно. Ведь для оптимальной работы во всех системах с расширительными баками под давлением нужно правильное давление предварительного нагнетания. Неправильное давление предварительного нагнетания может привести к таким проблемам, как шум при работе, колебания давления, повышенный риск повреждения и повышенный расход электроэнергии.

Шаг 1. Остановка и сброс давления в системе

Остановите SCALA2, нажав кнопку «СТОП». Чтобы сбросить давление в системе, перекройте линию подачи и либо откройте кран, чтобы сбросить оставшееся давление в системе, либо отсоедините насос от труб.

Шаг 2. Регулировка воздушного давления

Открутите крышку воздушного клапана на напорном баке. Нагнетайте воздух до нужного давления. Оно должно быть 70 % от заданного значения или желаемого давления нагнетания (оптимальные настройки давления предварительного нагнетания для бака см. в таблице ниже). Установите на место и надежно затяните крышку воздушного клапана.

Шаг 3. Открытие клапана подачи и повторный запуск SCALA2

Откройте отсекающий клапан подачи и снова включите SCALA2.

Оптимальное давление предварительного нагнетания в баке, бар

Grundfos рекомендует обеспечивать оптимальное давление предварительного нагнетания в насосной установке: путем установки на 70 % от заданного значения или заданного давления нагнетания, не допуская превышения. SCALA2 поставляется с типовым давлением предварительного нагнетания 1,8 бар, согласно правилам транспортировки, и типовой уставкой 3 бар, что соответствует оптимальному давлению нагнетания для большинства домохозяйств. При установке давление предварительного нагнетания необходимо отрегулировать с учетом заданного значения.

Другие руководства