Научно-исследоват.работа

Системы водоснабжения с разделением на зоны

Системы водоснабжения с разделением на зоны подачи воды используются для обеспечения максимального комфорта пользователей в применениях по водоснабжению и водораспределению. Данные системы обычно используются в высотных зданиях и на участках с холмистой местностью.

Разделение системы водоснабжения на зоны необходимо для обеспечения того, чтобы:

  • давление воды не сильно различалось на разных этажах здания;
  • минимальное давление на верхнем этаже в каждой зоне не опускалось ниже значения в 1,5–2 бар;
  • максимальное давление на самом нижнем этаже в каждой зоне не превышало значения в 4–4,5 бар.

Могут применяться следующие компоновки системы:

  1. Все установки повышения давления устанавливаются в подвальном помещении. Повышение давления происходит в здании выше.
  2. Каскадная компоновка системы повышения давления. Одна установка повышения давления в подвальном помещении подает всю воду в зону 1, вторая установка повышает давление для зоны 2 и т. д.
  3. в сочетании с монтируемым на крыше резервуаром. Установка повышения давления на крыше повышает давление для 3–4 самых верхних этажей здания. Снабжение водой остальной части здания осуществляется безнапорным методом.

Используйте программу поиска и подбора оборудования от компании Grundfos для конфигурирования зон подачи воды в напорных системах коммунально-бытового водоснабжения.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Станьте экспертом всего за несколько кликов

Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.

Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.