Научно-исследоват.работа

Спринклерная система водяного пожаротушения

В спринклерных системах водяного пожаротушения для ликвидации пожаров в зданиях используется вода. Насос спринклерной системы пожаротушения распределяет воду по системе трубопроводов и подает ее через спринклеры.

В спринклерных системах пожаротушения для подавления и тушения пожара в зданиях используется вода. Системы трубопроводов используются для подачи воды в любую точку здания, в которой возник пожар.

Как правило, система характеризуется использованием относительно больших объемов воды; минимальный расход Q = 1000 л/мин при максимальном давлении H = 12 бар в режиме производства спринклерами больших капель воды. Спринклерные системы в высотных зданиях могут иметь чрезвычайно высокое давление, легко превышающее значение в 12 бар.

Вода является относительно дешевым ресурсом, обычно доступна в достаточном количестве, а также очень эффективна для тушения пожара, так как капли воды быстро поглощают тепло и превращаются в пар, который вытесняет воздух и препятствует доступу кислорода к огню.

Вода в спринклерную систему водяного пожаротушения может подаваться из городской системы водоснабжения. В данном случае вода поступает из системы центрального водоснабжения и подается непосредственно в спринклерную систему. В системе центрального водоснабжения необходимы достаточные расход и давление для обеспечения подачи воды в спринклерную систему в соответствии с проектными требованиями.

При наличии достаточного расхода, но отсутствии требуемого давления насос можно установить непосредственно на магистральном водопроводе и использовать для повышения давления подачи воды в систему. В применениях с недостаточным расходом в магистральном водопроводе для хранения воды для спринклерной системы можно использовать буферные резервуары.

Насосное помещение:

Обычно находится в подвале здания либо в отдельном отсеке или контейнере. Именно здесь осуществляется подача воды и электричества для насосного оборудования спринклерных систем пожаротушения, приводимого в действие электродвигателем или дизельным двигателем. Другими основными компонентами, находящимися в насосном помещении, являются насос для поддержания давления, система вентиляции, измерительные приборы, контроллеры, сигнальные клапаны, главные распределительные трубопроводы, жокей-насос, резервуар для воды, а также устройства аварийной сигнализации.

Система трубопроводов:

Система трубопроводов устанавливается внутри здания и начинается со стояков, идущих от насосного помещения, а затем идет далее по магистральному трубопроводу с ответвлениями, к которым подключаются спринклеры. Для защиты трубопроводов от возможных повреждений и замерзания необходимо учитывать температуру окружающей среды вокруг таких трубопроводов, а также, где это применимо, рассматривать возможность использования электрообогрева и тепловой изоляции.

Сигнальные клапаны:

Регулирующие клапаны используются в качестве средства определения наличия пожара и, следовательно, расхода воды в системе. Существует множество различных типов клапанов, которые можно использовать, но каждый из них предназначен для уведомления персонала на объекте с помощью устройства контроля аварийных сигналов о падении давления, вызвавшем открытие клапана. Они могут располагаться как внутри насосного помещения, так и внутри самого здания, особенно в системах с разделением на зоны (где установка имеет несколько зон для облегчения технического обслуживания).

Компания Grundfos поставляет водяные насосы и насосы повышения давления для спринклерных систем пожаротушения, используемых для защиты промышленных и коммерческих объектов.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.