Научно-исследоват.работа

Установка повышения давления воды

Установка повышения давления предназначена для повышения низкого давления в системе водоснабжения с целью обеспечения достаточного расхода и давления воды для потребителей.

Установки повышения давления воды обычно состоят из одного или нескольких насосов, предназначенных для повышения давления в системе до определенной точки, которая не зависит от расхода и давления на входе.

Конфигурация установки

Установки повышения давления поставляются в различных конфигурациях, каждая из которых имеет свои преимущества и характеристики, такие как уровень комфорта, размер первоначальных капиталовложений, эксплуатационные расходы, гибкость применения и гарантия поставки.

Ниже приведены примеры конфигураций установок повышения давления:

  • Системы прямого повышения давления: система, в которой установка повышения давления подключена непосредственно к водопроводной сети, обслуживает все здание или только его верхние этажи.
  • Системы с разделением на зоны: несколько установок повышения давления, соединенных с водопроводной сетью или общей буферной емкостью, обслуживает свою конкретную зону давления.
  • Системы с монтируемым на крыше резервуаром: в подобных системах установка повышения давления заполняет резервуар на крыше, откуда вода подается потребителю безнапорным методом. Такие системы часто имеют отдельную установку повышения давления, обслуживающую верхние этажи, на которых в противном случае давление было бы слишком низким из-за недостаточной геометрической высоты.
  • Система с последовательным подключением установок и с промежуточными буферными резервуарами: в пределах здания каждая установка повышения давления обслуживает свою конкретную зону давления с использованием собственного буферного резервуара, расположенного на отдельном этаже.
  • Система с последовательным подключением установок и без промежуточных буферных резервуаров: в такой системе установки повышения давления соединены напрямую и последовательно.

Установки с управлением частотно-регулируемым приводом (ЧРП)

Установки с управлением ЧРП могут подавать строго необходимое количество воды, тем самым гарантируя потребление только необходимого количества энергии. Преимуществом данных установок является то, что установленное значение можно изменять в соответствии с расходом, обеспечивая снижение потерь энергии из-за сопротивления трубопровода. Таким образом, даже несмотря на то, что первоначальные капиталовложения в подобную установку выше, чем в установку без ЧРП, низкие эксплуатационные расходы, высокий уровень комфорта и гибкость системы зачастую оправдывают такие вложения.

Установка повышения давления серии Hydro MPC от компании Grundfos отвечает требованиям, применяемым к системам повышения давления воды, и может быть сконфигурирована с помощью программы поиска и подбора оборудования.