Научно-исследоват.работа

Системы пожаротушения тонкораспыленной водой

В системах пожаротушения тонкораспыленной водой для ликвидации пожаров в зданиях используется вода. Вода подается пожарными спринклерами в виде тонкого распыления / тумана. Для систем пожаротушения тонкораспыленной водой требуется относительно небольшое количество воды; обычно расход [Q] составляет до 500 л/мин при минимальном давлении [H] = 6 бар.

В системах пожаротушения тонкораспыленной водой высокого давления используются объемные насосы для обеспечения постоянного давления до 150 бар. Для подобных систем требуются дорогостоящие компоненты, а трубопроводы обычно изготавливаются из нержавеющей стали.

Системы пожаротушения тонкораспыленной водой работают аналогично другим спринклерным системам. Их активация осуществляется либо внешней системой пожарной сигнализации, либо падением давления в системе трубопроводов. Сопла имеют различную конструкцию, позволяющую создавать особый режим распыления для обеспечения защиты заданного участка в соответствии с уникальными требованиями.

Системы пожаротушения тонкораспыленной водой с давлением в диапазоне от низкого до среднего становятся все более распространенными, поскольку способны обеспечивать сопоставимый со спринклерными системами функционал в части пожаротушения и использовать при этом меньший объем воды. Тем не менее это в значительной степени зависит от установки и сопутствующих рисков.

Компания Grundfos поставляет пожарные насосы для различных типов систем пожаротушения тонкораспыленной водой, используемых для защиты промышленных и коммерческих объектов.

Класс жесткости

Общая жесткость (ºdH)

Ca²+ + Mg²+ мг-экв/л

Очень мягкая
Мягкая
Слегка жесткая
Жесткая
Очень жесткая

0-4
4-8
8-18
18-30
> 30

0-1,4
1,4-2,8
2,8-6,4
6,4-11
> 11

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.