Научно-исследоват.работа
Канализационные насосные станции
При водоотведении насосные станции используются для сбора и транспортировки сточных вод к более высокой точке. Насосные станции также называются водоподъемными станциями.
Насосная станция обычно предназначена для отведения сточных вод, которые поступают самотеком в подземные емкости или приемные резервуары. Приемный резервуар оснащен приборами для определения уровня находящихся в нем сточных вод. Когда уровень сточных вод поднимается до заранее заданного значения, начинает работать насосная станция: насос начинает поднимать сточные воды по системе напорных трубопроводов. Здесь цикл начинается снова до тех пор, пока сточные воды не достигнут места назначения, которым обычно является водоочистное сооружение.
В случае большого прилива воды в колодец (например, в периоды пикового расхода и дождливой погоды) параллельно запускаются дополнительные насосы. По своим размерам насосные станции обычно подразделяются на напорные насосные станции (малого размера), сетевые насосные станции (среднего размера) или главные насосные станции (большого размера).
Комплектные насосные станции (КНС)
Комплектные насосные станции могут быть спроектированы заказчиками в режиме онлайн с обеспечением правильности выбора канализационной насосной станции в соответствии с конкретными потребностями. Готовые насосные станции могут перекачивать любые виды сточных вод — от промышленных, дренажных и коммунально-бытовых сточных вод на коммерческих, муниципальных и промышленных объектах до поверхностный ливневых стоков с автомагистралей и дорог.
Обычно готовые насосные станции используются в двух основных типах канализационных систем:
Напорные канализационные системы: Данные системы идеально подходят для малонаселенных районов и участков, где состояние грунта делает использование безнапорных систем слишком дорогостоящим. Канализационные насосные станции оснащаются эффективными и надежными насосами с режущим механизмом для предотвращения засорения трубопроводов или шлангов малого диаметра, обычно используемых в подобных системах.
Безнапорные канализационные системы: Комплектные насосные станции используются в качестве водоподъемных станций в традиционных безнапорных канализационных системах и являются экономически выгодной, экологически чистой и высоконадежной альтернативой дорогостоящим бетонным решениям — как на вновь возводимых, так и на реконструируемых объектах.
Компания Grundfos поставляет канализационные насосные станции с насосным оборудованием, элементами управления и контроля для использования на готовых насосных станциях, а также в крупных сетях и главных насосных станциях.
Комплектные насосные станции Grundfos соответствуют следующим требованиям:
Модули с маркировкой CE. Декларация рабочих характеристик согласно Приложению III Регламента (ЕС) № 305/2011 (Регламент на строительную продукцию).
Полнокомплектные системы с маркировкой CE. Декларация о соответствии ЕС согласно Директиве по механическому оборудованию (2006/42/EC) EN ISO 12100: 2010.
EN 12050-1, Установки подъема сточных вод для сооружений и строительных площадок. Принципы строительства и испытаний. Установки подъема сточных вод, содержащих фекалии.
EN 752, Приложение F. Дренажные и канализационные системы за пределами зданий.
EN 124, Крышки смотровых колодцев и люков на проезжей и пешеходной частях улиц. Требования к конструкции, типовые испытания, маркировка и контроль качества.
EN 14396, Стационарные лестницы смотровых колодцев.
EN 1917, Колодцы смотровые и люки из неармированного бетона, сталефибробетона и железобетона.