Научно-исследоват.работа

Частотно-регулируемый привод

Частотно-регулируемые приводы используются для регулирования расхода или давления в соответствии с фактической потребностью. Они регулируют частоту электропитания, подаваемого на насосное оборудование или вентиляторы. Благодаря использованию насоса с ЧРП можно добиться значительной экономии энергии.

Частотно-регулируемый привод представляет собой систему регулирования частоты вращения электродвигателя переменного тока. Он регулирует частоту электропитания, подаваемого на электродвигатель. Частотно-регулируемый привод — это особый тип привода с регулируемой скоростью. Частотно-регулируемые приводы также называют приводами с регулируемой частотой, приводами с регулируемой скоростью, приводами переменного тока или инверторными приводами.

Автоматическое регулирование частоты состоит из первичной электрической цепи, преобразующей переменный ток в постоянный, а затем обратно в переменный с требуемой частотой. Внутренние потери энергии при автоматическом регулировании частоты оцениваются на уровне ~3,5 %

Частотно-регулируемые приводы широко используются в насосном оборудовании и приводах станков, в компрессорах, а также системах вентиляции в больших зданиях. Частотно-регулируемые электродвигатели вентиляторов позволяют добиваться экономии энергии за счет подачи объема воздуха, строго соответствующего потребностям системы. Причины использования автоматического регулирования частоты могут быть связаны как с функциональным назначением применения, так и с необходимостью обеспечения экономии энергии. Например, автоматическое регулирование частоты используется в применениях насосного оборудования, где расход соответствует либо объему, либо давлению. Насос регулирует свою частоту вращения до заданного значения по регулирующему контуру. Регулировка расхода или давления в соответствии с фактической потребностью снижает энергопотребление.

Grundfos CUE представляет собой внешний преобразователь частоты, который используется для управления широким ассортиментом насосного оборудования от компании Grundfos. Grundfos MGE — электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, входящий в состав широкого ассортимента E-насосов от компании Grundfos.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.