Научно-исследоват.работа

Типы спринклерных систем пожаротушения

Типы установок пожаротушения (водонаполненная система, воздушная сухотрубная система, дренчерная система и система упреждающего действия) зависят от температуры (с наличием низких температур или без) и метода активации пожарной системы.

Спринклерные системы предназначены как для контроля, так и для тушения пожара. Пожар не прекратится до тех пор, пока полностью не сгорят горючие вещества или пока он не будет потушен вручную пожарными. Инженеры-консультанты или проектировщики выбирают различные типы установок в зависимости от типа здания и его эксплуатации.

Водонаполненные системы

Водонаполненные спринклерные системы являются наиболее распространенными системами. Трубопроводы заполнены водой под давлением и устанавливаются только в морозостойких помещениях здания. Поскольку данные системы просты, они также и очень надежны.

Когда автоматический спринклер в течение достаточного времени подвергается воздействию температуры, равной или превышающей допустимое значение, то термочувствительный элемент (например, стеклянная колба) разрушается, позволяя воде (находящейся под давлением) вытекать из спринклера.

Воздушные сухотрубные системы

Воздушные сухотрубные системы устанавливаются в местах, где температура окружающей среды может быть достаточно низкой для замерзания воды в водонаполненной системе, что делает такую систему неработоспособной. Воздушные сухотрубные системы обычно используются в холодильных камерах, на автостоянках, в неотапливаемых зданиях или на водовосприимчивых участках, поскольку в подобных системах отсутствуют утечки воды.

Спринклерный трубопровод заполнен сжатым воздухом. Для разделения спринклерного трубопровода и трубопровода подачи воды применяется специальный сигнальный клапан. Когда один или несколько автоматических спринклеров подвергается воздействию температуры, равной или превышающей номинальное значение, данный клапан открывается, позволяя воздуху в трубопроводе выходить из данного спринклера.

При падении давления воздуха в трубопроводе перепад давления на сигнальном клапане изменяется, сигнальный клапан открывается, позволяя воде поступать в систему трубопроводов. Подача воды из спринклеров не начнется до тех пор, пока из них не будет удален весь воздух.

Поэтому воздушные сухотрубные системы срабатывают не достаточно быстро на начальной стадии пожара. Единственная задержка с подачей воды через спринклеры связана с необходимостью отвода воздуха из трубопровода. Это указывает на наличие риска возникновения убытков, причиненных водой.

Дренчерные системы

Дренчерные системы представляют собой системы, в которых все подключенные спринклеры открыты. Данные спринклеры не имеют чувствительного элемента (стеклянной колбы). Дренчерные системы используются на тех участках, где существует угроза быстрого распространения огня. Открытые спринклеры распыляют воду по всей площади.

Трубопровод находится под атмосферным давлением, и в случае пожара открывается дренчерный клапан с механическим приводом, позволяя воде заполнять спринклерный трубопровод. Срабатывание дренчерного клапана происходит по сигналу системы пожарной сигнализации. После срабатывания клапан остается в открытым состоянии. Система пожарной сигнализации состоит из дымовых или тепловых извещателей, активирующих систему сигнализации, которая открывает дренчерный клапан.

Системы упреждающего действия

Спринклерные системы упреждающего действия предназначены для использования в местах, где недопустимо случайное срабатывание. Это могут быть музеи, компании, занимающиеся специальными технологиями, центры обработки данных с большим количеством компьютеров и т. д.

Компания Grundfos поставляет пожарные насосы для подачи воды в различных типах спринклерных систем пожаротушения, используемых для защиты промышленных и коммерческих объектов.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.