Научно-исследоват.работа
Работа с регулированием частоты вращения
Регулирование частоты вращения с помощью частотно-регулируемого привода, без сомнения, является наиболее эффективным способом регулирования производительности насосного оборудования повышения давления, используемого в применениях с необходимостью регулирования расхода. Использование метода регулирования частоты вращения приводит к образованию новой кривой Q/H при сниженных напоре и расходе.
Характеристики кривых остаются прежними. Тем не менее при снижении частоты вращения кривые становятся более плоскими, так как напор уменьшается в большей степени, чем расход.
Например, если расход уменьшается на 20 %, потребляемая мощность электродвигателя падает до 65 % по сравнению с первоначальным потреблением.
E-насосы от компании Grundfos представляют собой насосы с регулированием частоты вращения с помощью встроенного частотного преобразователя, а частотный преобразователь серии CUE от компании Grundfos является внешним ЧРП, работающим со стандартным насосным оборудованием.