Научно-исследоват.работа
Одинарное параллельное всасывание с 2-ходовым клапаном
Если на вторичной стороне требуется регулируемый расход или регулируемая температура, или и то и другое, то используется контур смешивания с одинарным параллельным всасыванием.
Расход на обеих сторонах снижается в течение большей части года для обеспечения соответствия изменениям тепловой нагрузки. Это приводит к отличной экономии энергии. Также сокращаются случаи падения температуры и потери тепла в обратном напорном трубопроводе. Система с одинарным параллельным всасыванием имеет низкую начальную стоимость и может быть оснащена 2- или 3-ходовыми клапанами. Система с одинарным параллельным всасыванием подходит для использования в конденсационных котлах ввиду низкой температуры рециркулирующего потока в ней.
- Вторичная сторона:
нагрузка обычно представляет собой поверхность нагрева или радиаторную систему, где существует потребность в регулируемой температуре. Из-за снижения температуры подачи расход на вторичной стороне обычно будет выше, чем на первичной. Расход может быть постоянным или регулируемым, в зависимости от системы. Клапан может устанавливаться либо на подающем, либо на обратном трубопроводе. - Первичная сторона:
расход уменьшается при закрытии клапана. Если на первичной стороне установлен насос с нерегулируемой частотой вращения, то при уменьшении расхода перепад давления в точке подключения будет увеличиваться.
Взаимодействие с насосами со встроенным преобразователем частоты:
- Вторичная сторона:
из-за более высокого расхода на вторичной стороне насос со встроенным частотным преобразователем будет иметь преимущество во вторичных системах. - Первичная сторона:
насос будет снижать свою частоту вращения при закрытии клапана. Обычно регулирование по пропорциональному давлению рекомендуется использовать в системах, где потеря давления на регулирующем клапане составляет менее 50 % от общей потери давления в системе.
Насосы Grundfos обычно входят в состав систем отопления, в которых для управления расходом и температурой используется контур смешивания с одинарным параллельным всасыванием.