Статья

Единая установка повышения давления в сравнении с системами повышения давления с разделением на зоны

Проектирование оптимальной системы повышения давления воды

Ваша задача, которую необходимо решить:

При обеспечении постоянного давления в высоких коммерческих зданиях возникают две основные задачи. Во-первых, предварительное давление в водопроводной магистрали редко бывает достаточно высоким для обслуживания всего здания. Во-вторых, постоянно меняется потребность в воде. Для обеспечения запаса воды обычно устанавливаются буферные резервуары. Тем не менее это делает потребность в насосном оборудовании еще более существенной, поскольку для обслуживания различных потребителей требуется повышать давление воды.

Это означает, что для поддержания требуемого давления, независимо от потребления, установка повышения давления должна быть не только надежной, но и интеллектуальной. Однако при использовании системы с единой установкой повышения давления на нижних этажах может возникать недопустимо высокое давление. Когда это происходит, в системе требуется использовать дорогостоящие предохранительные клапаны, потребляющие энергию для сброса избыточного давления.

Наше решение:

Выбор правильной напорной системы зависит от высоты здания и профиля нагрузки. Но в большинстве случаев наиболее эффективным решением является использование системы с разделением на зоны, в которой несколько установок повышения давления обслуживают свою конкретную зону давления. Системы повышения давления с разделением на зоны гарантируют, что давление в системе будет повышаться в строгом соответствии с потребностью.

Это означает, что в вашем здании на всех этажах будет обеспечиваться одинаковое давление воды без потерь энергии — даже в случае изменений в потреблении. Подход с разделением на зоны также обеспечивает надежность работы нескольких насосов и гарантирует адаптацию системы к изменяющемуся потреблению.

Сокращение энергопотребления на 31,5 %

Единая установка повышения давления в сравнении с системой повышения давления с разделением на зоны: расчет

Насколько значительна выгода от выбора интеллектуальной системы? Для этого мы рассчитали энергопотребление двух различных конструкций системы повышения давления для применения в 20-этажной больнице.

Для подбора установок повышения давления для больницы с 800 койко-местами и водопотреблением 300 м3/год на одно койко-место мы использовали программу поиска и подбора оборудования Grundfos Product Center. Допустимое давление в кране находится в диапазоне от 2,5 до 4,0 бар, а высота здания и плит перекрытия составляет 80 и 4 м соответственно. При 60 % водопотребления на первых этажах одна система с единой установкой повышения давления будет потреблять 106 530 кВт·ч/год. Потребление системы повышения давления с разделением на зоны составит всего 72 93  кВт·ч/год, что на 31,5 % меньше.

Интеллектуальное решение: система с разделением на зоны

Система с единой установкой повышения давления

Самым простым способом добиться одинакового давления воды в кране на всех этажах является создание избыточного давления с его последующим повторным снятием.

Использование только одной установки повышения давления для подачи воды во всем здании приводит к значительным перепадам давления в системе. Устанавливаемая в подвале насосная станция повышения давления располагает достаточной мощностью насосного оборудования для устранения потери высоты напора системы, обслуживающей все здание до верхних этажей. Но это приводит также к тому, что давление воды в кране на нижних этажах намного превышает допустимый уровень. Для сброса избыточного давления требуется устанавливать предохранительные клапаны. Иными словами, вы не только вкладываете средства в дополнительные компоненты, но и снимаете давление, на создание которого затратили энергию.

Система с разделением на зоны

Рациональным способом повышения давления воды является создание требуемого давления на каждом этаже, ни больше ни меньше.

Разделив высокое здание на зоны повышения давления, можно определить расход и давление, необходимые в каждой зоне. В программе Grundfos Product Center можно легко подобрать размер каждой установки повышения давления в соответствии с вашими потребностями. Теперь, когда каждая установка повышения давления работает с требуемой частотой вращения, влияние на энергопотребление становится очевидным: благодаря снижению избыточного давления больше не происходит потерь энергии, а насосное оборудование работает в соответствии с профилем нагрузки для каждой зоны. Наши установки повышения давления обеспечивают интеллектуальную адаптацию к потребностям, устраняя необходимость использования предохранительных клапанов, а также обеспечивая при этом надежную и эффективную работу в любых условиях.

Другие статьи и полезные сведения по этой теме

Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.