Научно-исследоват.работа

Коэффициент явного тепла

Коэффициент явного тепла (SHR) — термин, используемый для описания отношения явной тепловой нагрузки к полной тепловой нагрузке.

Его можно выразить в виде следующей формулы:
SHR = qs / qt
qs = явное тепло (кВт)
qt = полное количество тепла (кВт)

Например, значение SHR, равное 100 %, указывало бы на то, что испаритель только охлаждает воздух, т. е. несет исключительно нагрузку по явному теплу. С другой стороны, значение SHR, равное 80 %, указывало бы на то, что 80 % нагрузки испарителя используется для охлаждения воздуха (нагрузка по явному теплу), в то время как оставшиеся 20 % обеспечивают влагопоглощение (скрытая нагрузка).

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.