Научно-исследоват.работа
Предохранительный клапан
Предохранительные клапаны или предохранительные разгрузочные клапаны используются для защиты от избыточного давления в замкнутой системе. Объем жидкости в замкнутой системе изменяется при изменении ее температуры.
В системах отопления и охлаждения данный дополнительный объем хранится в расширительном баке. Для защиты от отказа данной функции в системе имеется слабое звено в виде предохранительного клапана.
Предохранительный клапан имеет заданное значение давления сброса, равное максимальному рабочему давлению в системе, плюс дополнительный резерв безопасности. Таким образом, в системах отопления и охлаждения сброс давления предохранительным клапаном происходит только в случае отказа системы расширительного бака.
Предохранительный клапан применяется также в рамках процесса получения горячей воды для бытовых нужд. При дренировании бака горячей воды температура воды падает. После прекращения дренирования температура в баке снова повышается по мере его нагрева. Если использование расширительного бака в системе невозможно, то на впускном отверстии бака горячей воды должна быть установлена защита от обратного потока в виде обратного клапана. Следовательно, при повышении давления сброс давления будет осуществляться через предохранительный клапан. Таким образом, в рамках процесса получения горячей воды сброс давления предохранительным клапаном будет происходить регулярно.
На участке между тепловым источником в системе и предохранительным клапаном не должны устанавливаться никакие запорные клапаны.