Научно-исследоват.работа

Хладагент

Хладагент предназначен для передачи энергии с одного уровня и ее утилизации на более высоком уровне. Существует много различных типов первичных хладагентов, каждый из которых имеет свои технические характеристики вещества, такие как давление, температура, теплосодержание, удельный объем и энтропия, для всех потребностей.

Использование различных типов хладагента зависит от размера систем, а также года выпуска. В последние годы осознание влияния, оказываемого на окружающую среду, привело к изменениям в использовании различных хладагентов. В результате все более распространенным становится использование природных хладагентов.

Цикл охлаждения хладагента может быть проиллюстрирован на графике (h) LogP на основании следующих условий:

  1. хладагент находится под давлением при температуре окружающей среды в виде переохлажденной жидкости;
  2. хладагент расширяется до достижения более низкого давления в точке насыщения;
  3. тепловое воздействие от среды или охлаждаемого вещества вызывает кипение хладагента при низком давлении в испарителе;
  4. как только хладагент испаряется с образованием сухого насыщенного пара, он сжимается в компрессоре до достижения более высокого давления в виде перегретого пара;
  5. в конденсаторе пары конденсируются под высоким давлением за счет обмена энергией, например, с воздухом, температура которого ниже температуры насыщения.

Стандартные типы хладагентов:

  • Синтетические хладагенты типа CFC, HCFC и HFC оказывают влияние на парниковый эффект.
    Например: R134a, R404A, R407C, R410A, R507A;
  • Природные хладагенты: R717 (аммиак), R290 (пропан), R600a (изобутан), R744 (диоксид углерода).

Заряд хладагента

Данный термин используется для обозначения типа и массы хладагента, который будет использоваться в холодильной установке при заданных условиях. Тип хладагента должен соответствовать применению и условиям окружающей среды. Например, стандарты ASHRAE (Американской ассоциации инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха) являются общими рекомендациями относительно местных условий окружающей среды в части температуры внутри помещений и температуры наружного воздуха как в летний, так и в зимний периоды в произвольной стране.

Все хладагенты должны соответствовать применению и условиям окружающей среды для обеспечения энергоэффективных и надежных эксплуатационных характеристик. Среди прочих нежелательных результатов неправильный подбор хладагента может приводить к нестабильной работе оборудования, неэффективному теплообмену и высокой потребляемой мощности компрессора.

Очень важно знать, какой хладагент используется в холодильной установке, поскольку практически во всех странах обязательным является экологический контроль за использованием хладагентов. Практически на любой холодильной установке происходит потеря определенного количества используемого в ней хладагента через уплотнения, сальники с набивкой, клапаны и т. д. с течением времени.

Важно осуществлять техническое обслуживание и капитальный ремонт холодильных установок. Потеря заряда хладагента влияет на эксплуатационные характеристики, а также продолжительность и надежность работы установок.

Вторичный хладагент

Хладагенты можно разделить на первичные и вторичные. Вторичный хладагент обычно нетоксичен в небольших количествах, однако большие его объемы требуют надлежащей утилизации.

Первичный хладагент используется в системе охлаждения для понижения температуры вторичного хладагента, например солевого раствора. Вторичный хладагент циркулирует в системе охлаждения и охлаждается в теплообменнике. После этого данный хладагент может использоваться для других целей, таких как охлаждение ледовых катков. Вторичный хладагент обычно нетоксичен в небольших количествах, однако большие его объемы требуют надлежащей утилизации.

Центробежные насосы от компании Grundfos подходят практически для всех областей применения, в которых охлаждение является неотъемлемой частью технологического процесса.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.