Научно-исследоват.работа
Термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления
Термисторы — это резисторы, реагирующие на изменения температуры. Существует две категории: термочувствительные кремниевые резисторы и поликристаллические керамические материалы.
Серийно выпускаемые термисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления подразделяются на две основные категории. К первой категории относятся термочувствительные кремниевые резисторы. Данные устройства демонстрируют довольно равномерный положительный температурный коэффициент сопротивления (порядка +0,77 %/°C) в большей части своего рабочего диапазона. Они также могут демонстрировать отрицательный температурный коэффициент сопротивления при значениях температуры выше 150 °C. Данные устройства чаще всего используются для температурной компенсации кремниевых полупроводниковых приборов в диапазоне от –60 до +150 °C.
Другая основная категория — это поликристаллические керамические материалы. Как правило, они обладают высоким сопротивлением, но становятся полупроводниковыми благодаря добавлению присадок. Чаще всего данные материалы производятся с использованием композиций из бария, свинца и стронция/титанитов с добавками, такими как иттрий, марганец, тантал и кремний.
Температурная характеристика сопротивления данных устройств демонстрирует очень низкий отрицательный температурный коэффициент сопротивления до момента достижения устройством критической температуры, называемой точкой Кюри, являющейся температурой переключения или перехода.
По мере приближения к данной критической температуре устройства начинают демонстрировать рост температурной характеристики сопротивления, положительный температурный коэффициент сопротивления, а также значительное повышение сопротивления. В температурном диапазоне в несколько градусов сопротивление может изменяться в десятки раз.
Термистор с положительным температурным коэффициентом сопротивления должен быть подключен к цепи управления, преобразовывающей изменение сопротивления в сигнал управления, способный отключать подачу напряжения на электродвигатель от сети.
Многие насосы Grundfos оснащаются встроенной защитой электродвигателя с использованием термисторов с положительным температурным коэффициентом сопротивления, когда это необходимо для конкретного применения.