Научно-исследоват.работа

Датчик Pt 100

Датчики Pt 100 являются наиболее распространенным типом термометров сопротивления с платиновым чувствительным элементом. Датчик Pt 100 представляет собой датчик температуры, измеряющий электрическое сопротивление с использованием чувствительного элемента из платины (Pt) и имеющий диапазон измерения до 600 °C.

Сопротивление металла увеличивается с повышением температуры. Сопротивление при 0 °C составляет 100 Ом, отсюда и название Pt 100. Также доступны датчики Pt 500 и Pt 1000 с соответствующим сопротивлением при 0 °C. Поэтому датчик Pt 100 можно использовать также для получения показаний температуры.

Более точный

Датчик осуществляет измерение с большей точностью, чем другие типы термометров сопротивления, например полупроводниковые термодатчики и канальные датчики температуры, в которых используются чувствительные элементы из других металлов, но является также и более дорогим решением. Датчик Pt 100 может выполнять измерение температуры в диапазоне до 600 °C, в то время как другие датчики имеют верхнюю границу диапазона измерения на уровне порядка 150 °C.

Трехпроводные датчики

Датчики, подключаемые с использованием кабелей большей длины, могут давать неточные показания из-за собственного электрического сопротивления кабеля. Это можно компенсировать за счет использования трехпроводных датчиков, в которых третий провод измеряет сопротивление кабеля. Однако для этого требуется подходящий регулятор.

В качестве защиты от перегрева или возникновения слишком высоких температур на насосном оборудовании компания Grundfos встраивает в свои решения датчики Pt 100 или поставляет их в качестве дополнительной опции к имеющимся моделям.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.