Научно-исследоват.работа
Датчик давления
Измерение и передача показаний давления играют ключевую роль в контроле системы и управлении насосами/вентиляторами для достижения требуемого давления в любой заданный момент времени.
Датчик давления отправляет показание измерения давления в виде аналогового сигнала 0/4–20 мА на приемник. Датчик давления имеет пьезоэлемент, создающий электрический сигнал, пропорциональный значению давлению.
Приемник
Приемник обычно представляет собой электронный регулятор или ПЛК (программируемый логический контроллер). ПЛК — это небольшой компьютер, который обычно не способен напрямую измерять электрические сигналы от чувствительного элемента.
Если пьезоэлемент подключается непосредственно к приемнику, то также осуществляется и измерение сопротивления в проводнике между двумя компонентами, что приводит к ложным показаниям. Смещение зависит от длины проводника и температуры окружающей среды.
Применение
Датчики давления используются для предотвращения потери напряжения или когда регулятор или ПЛК не способен напрямую измерять сигнал от пьезорезистивного чувствительного элемента.
Датчики давления полностью интегрируются с решениями по измерению и управлению датчиками давления от компании Grundfos.