Научно-исследоват.работа

Преобразователи давления

Преобразователь давления, или датчик давления, устанавливается в системе отопления, охлаждения и вентиляции. Преобразователь давления измеряет давление в определенном месте системы и преобразует его в сигнал, который может быть считан контрольно-измерительным прибором, например резистивным, индукционным или емкостным.

Использование сигнала

Иногда сигнал используется непосредственно для измерения и регулировки. В противном случае преобразователь можно подключить к датчику, преобразующему сигнал в сигнал переменного напряжения или тока в диапазоне 0–10 В или 4–20 мА соответственно. Данные диапазоны сигналов используются в целом ряде регулирующих устройств инженерных систем здания.

Измерение давления используется в рамках контроля исправности системы или для управления насосным оборудованием / вентиляторами с целью достижения необходимого давления в любой заданный момент времени.

Различные типы

Существуют различные типы преобразователей давления:

  1. Преобразователь емкостного типа работает по принципу конденсатора, в котором одна пластина представляет собой реагирующую на давление мембрану: поскольку расстояние между пластинами конденсатора является переменным, такой же является и его емкость.
  2. Тензометрический датчик выполнен в виде длинного проводника, расположенного зигзагообразно. При сжатии или растягивании изменяется площадь его поперечного сечения и, соответственно, меняется сопротивление.
  3. Пьезоэлектрический датчик давления преобразует давление в электрический сигнал при сжатии.

Эти различные типы преобразователей давления полностью интегрируются с решениями по измерению и управлению от компании Grundfos.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.