Научно-исследоват.работа
Установка повышения давления
Установка повышения давления предназначена для повышения низкого давления в системе водоснабжения с целью обеспечения достаточного расхода и давления воды для потребителей.
Установки повышения давления воды обычно состоят из одного или нескольких насосов, которые повышают давление в системе до определенной точки, независимой от расхода и давления на входе.
Конфигурация установки
Установки повышения давления поставляются в различных конфигурациях, каждая из которых имеет свои преимущества и характеристики, такие как уровень комфорта, размер первоначальных капиталовложений, эксплуатационные расходы, гибкость применения и гарантия поставки.
Ниже приведены примеры конфигураций установок повышения давления:
- Системы прямого повышения давления: система, в которой установка повышения давления подключена непосредственно к водопроводной сети, обслуживает все здание или только его верхние этажи.
- Системы с разделением на зоны: несколько установок повышения давления, соединенных с водопроводной сетью или общей буферной емкостью, обслуживает свою конкретную зону давления.
- Системы с монтируемым на крыше резервуаром: В подобных системах установка повышения давления заполняет резервуар на крыше, откуда вода под действием силы тяжести подается потребителю. Такие системы часто имеют отдельную установку повышения давления, обслуживающую верхние этажи, на которых в противном случае давление было бы слишком низким из-за недостаточной геометрической высоты.
- Система с последовательным подключением установок и промежуточными буферными резервуарами: в пределах здания каждая установка повышения давления обслуживает свою конкретную зону давления с использованием собственного буферного резервуара, расположенного на отдельном этаже.
- система с последовательным подключением установок и без промежуточных буферных резервуаров: В такой системе установки повышения давления соединены напрямую и последовательно.
Системы с управлением частотно-регулируемым приводом (ЧРП)
Системы с управлением ЧРП могут подавать строго необходимое количество воды, тем самым гарантируя потребление только необходимого количества энергии. Преимуществом данных систем является то, что установленное значение можно изменять в соответствии с расходом, обеспечивая снижение потерь энергии из-за сопротивления трубопровода. Таким образом, даже несмотря на то, что первоначальные капиталовложения в подобную систему выше, чем в систему без ЧРП, низкие эксплуатационные расходы, высокий уровень комфорта и гибкость системы зачастую оправдывают такие вложения.
Установка повышения давления серии Hydro MPC от компании Grundfos отвечает требованиям, применяемым к системам повышения давления воды, и может быть сконфигурирована с помощью инструмента подбора оборудования в Grundfos Product Center.