Научно-исследоват.работа
Управляющий клапан
Управляющие клапаны часто используются в крупных холодильных установках с большим количеством потребителей. Управляющий клапан является дополнительным устройством для клапана типа «ин-лайн». Он позволяет с малым усилием управлять большим клапаном подобно гидравлическому поршню. Давление внутри датчика температуры и обмотки обеспечивает работу главного клапана. Управление осуществляется механически.
К большому клапану типа «ин-лайн» также можно добавить два управляющих клапана. Один из них будет внешним тепловым элементом, используемым для управления впрыском. Он позволяет клапану функционировать в качестве расширительного клапана. Другой будет выполнять функцию клапана регулирования давления, предотвращающего падение давления испарения при определенной температуре.
Система управляющих клапанов позволяет применять стандартные клапаны типа «ин-лайн» с использованием дополнительных управляющих клапанов для выполнения специальных задач или модификации функциональных возможностей. Это осуществляется легко и с небольшими затратами. Поставляемые управляющие клапаны имеют стандартные типоразмеры и могут работать с клапанами типа «ин-лайн» размером в диапазоне от 3/8" до 6/8".