Научно-исследоват.работа

Дежурный насос

Насос небольшого размера с функцией дежурного насоса используется в качестве дополнительного насоса в применениях установок повышения давления. Данный насос предназначен для включения в периоды работы установки повышения давления при низком расходе, что способствует снижению энергопотребления установки в целом.

Дежурный насос вступает в работу вместо главных насосов в периоды, когда расход настолько мал, что срабатывают функции останова главных насосов. Насос имеет меньшую мощность с точки зрения расхода, чем главные насосы, но зачастую способен поддерживать более высокое давление, необходимое для обеспечения того, чтобы уровень давления в периоды работы при низком расходе не опускался ниже установленного значения системы.

Оптимизация электропотребления

Дежурный насос часто используется для оптимизации энергопотребления установки повышения давления. Если в применении имеется профиль с непрерывным расходом в периоды низкого потребления, то зачастую более экономически выгодным вариантом в подобном случае является использование насоса меньшего размера, нежели выполнение пуска и останова главных насосов большего размера.

Компактное решение

Преимуществом дежурного насоса также является уменьшение размера необходимого мембранного гидробака, так как размер мембранного гидробака определяется после выбора размера дежурного насоса. Таким образом, обеспечивается уменьшение занимаемой системой площади, а также объема запаса воды.

Когда использовать дежурные насосы

Дежурные насосы, как уже упоминалось, часто используются в установках повышения давления, профиль потребления которых характеризуется наличием больших периодов с низким расходом, например, в жилых зданиях, где расход в ночное время весьма низок.

Необходимость использования дежурного насоса должна определяться для каждого конкретного применения. Как правило, применение дежурного насоса следует рассматривать, когда мощность главных насосов превышает 5,5 кВт, но это также зависит и от того, насколько хорошо главные насосы установки повышения давления работают в периоды низкого потребления.

Компания Grundfos поставляет небольшие насосы для поддержания расхода и давления в применениях установок повышения давления в тех случаях, когда расход падает до такой степени, что требуется включение дежурного насоса.

Сопутствующие продукты

Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.

Связанные области применения

Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.