Научно-исследоват.работа
Однотрубная система
Существуют две основные категории трубопроводных систем: однотрубные и двухтрубные. В однотрубной системе отопления все радиаторы подключаются к одной и той же трубе, выполняющей функцию как напорного, так обратного трубопроводов. Это означает, что температура понижается по ходу трубопровода. Ввиду этого радиаторы по ходу трубопровода должны увеличиваться в размере для обеспечения одинаковой тепловой мощности.
Однотрубная система с вертикальным распределением
Вода распределяется сверху из горизонтального распределительного трубопровода. Для этого достаточно установки одного воздухоотводчика в верхней части. Поскольку к радиаторам подходит только один трубопровод, то с визуальной точки зрения система является более приемлемой. Это является преимуществом для системы c открытым монтажом трубопроводов.
Однотрубная система с горизонтальным распределением
Однотрубная система с подводом воды по горизонтальному трубопроводу является предпочтительным решением в тех применениях, где нежелательно иметь вертикальный трубопровод, проходящий через помещения. Удаление воздуха из подобных систем является более сложным процессом, поэтому на всех радиаторах должны быть установлены краны для спуска воздуха.
Компания Grundfos поставляет широкий ассортимент циркуляционных насосов для однотрубных систем отопления в жилых и коммерческих зданиях, а также для применений в сфере централизованного теплоснабжения.