Научно-исследоват.работа
Modbus
Modbus — это открытая сетевая технология, используемая в инженерных системах здания, а также в самых разных отраслях промышленности. Modbus является фактически признанным стандартом обмена данными , что делает его идеальным решением для использования на всех уровнях автоматизации.
Технология Modbus главным образом используется в системах автоматизации технологических процессов и производства, но также применяется по всему миру в инженерных системах зданий (BMS), включая офисные здания, школы, аэропорты, гостиницы, больницы и т. д.
Стабильность, простота и доказанная эффективность
С помощью Modbus устройства от различных производителей можно интегрировать в общую сетевую систему. Modbus является действительно открытой и совместимой технологией и, несмотря на свою достаточно низкую скорость передачи данных по сравнению с другими полевыми шинами, считается стабильным, простым и хорошо зарекомендовавшим себя протоколом.
Фактически признанный стандарт
По этой причине протокол Modbus стал фактически признанным стандартом и, вероятно, является наиболее распространенным сетевым протоколом в сфере промышленного производства. Помимо применений со стандартными кабельными соединениями, Modbus также часто используется и для беспроводной передачи данных.
Услуги
Оператор / управляющий зданием диспетчер может дистанционно управлять подключенными устройствами, включая выполнение операций по пуску/останову, изменению режима работы и настройке. Кроме того, предлагается широкий спектр услуг, таких как передача данных, планирование, отслеживание трендов, аварийная сигнализация и т. д. При этом сообщения о состоянии, аварийные сигналы, продолжительность работы в часах, энергопотребление и т. д. от подключенных устройств позволяют управляющему зданием диспетчеру постоянно оптимизировать процесс эксплуатации здания или установки.
Применения
Modbus главным образом используется в следующих применениях:
- отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха;
- обработка сточных вод;
- водоснабжение;
- нефтегазовая промышленность;
- транспортировка.
В рамках систем автоматизации технологических и производственных процессов, а также инженерных систем здания (BMS) связь с продуктами от компании Grundfos осуществляется по открытому сетевому протоколу Modbus.