Экспертное мнение
Ознакомиться с мнением специалиста: многозональное управление в коммерческих зданиях
Внедрение многозонального управления системами водоснабжения позволяет легко справляться с различными вариантами изменения нагрузки. В крупных системах водоснабжения у конечных пользователей могут быть весьма различные профили потребления воды и требования к давлению. Так как же удовлетворить все эти требования к давлению с помощью единой установки повышения давления? Компания Grundfos разработала решение для управления зонами с несколькими давлениями для достижения данной цели и обеспечения при этом экономии энергии до 33 %.
Преимущества для вас следующие:
- снижение потребления воды;
- снижение нагрузки на систему;
- уменьшение объема работ по техническому обслуживанию;
- повышение комфорта для пользователей.
Скачать брошюру, чтобы узнать больше
Скачайте брошюру и узнайте, как можно сэкономить до 33 % электроэнергии и сократить расходы на системы повышения давления воды с помощью многозонального управления и регулирования по пропорциональному давлению, которые обеспечиваются установками повышения давления Hydro MPC от компании Grundfos.
Станьте экспертом всего за несколько кликов
Сэкономьте время, развивая свои умения и навыки и улучшая свой бизнес с помощью интерактивной платформы ECADEMY.
Нажмите на название курса ниже, чтобы начать прямо сейчас.
Другие статьи и полезные сведения по этой теме
Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.
Связанные области применения
Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.