Статья

Добейтесь максимальной экономии энергии и сократите эксплуатационные расходы, воспользовавшись услугой по проверке энергопотребления

Посмотрите видео, чтобы узнать, как проводимая Grundfos проверка энергопотребления может принести пользу коммерческим зданиям.

Как правило, модернизация Вашей системы и внедрение новых, более интеллектуальных и эффективных насосов помогает сократить энергопотребление, эксплуатационные расходы и выбросы CO2. А проверка энергопотребления от Grundfos позволит рассчитать Вашу потенциальную экономию.

Цены постоянно растут, уровень предложения остается неопределенным, а потребность в решительных действиях по борьбе с изменением климата актуальна как никогда. Доля выбросов CO2, связанных с потреблением электроэнергии, составляет 73% от общемирового уровня, поэтому оптимизация энергопотребления в зданиях может принести реальную пользу. 

Итак, с чего начать? С насосов. Насосы потребляют огромное количество энергии. Поэтому насосы, которые эксплуатируются более 10 лет, необходимо заменить. В большинстве случаев такая замена позволит сократить энергопотребление на 50–70%.

Но даже если Вы знаете о такой возможности, Вам может быть нелегко обосновать замену всех существующих насосов. Сколько реально можно сэкономить? Как сопоставить инвестиционные затраты со сроком окупаемости? Специалисты Grundfos могут дать Вам простой ответ на эти вопросы. В нашем портфеле решений по оптимизации энергопотребления найдутся различные инструменты, с помощью которых Вы сможете рассчитать потенциальную экономию энергопотребления для зданий.

Energy Check

Функция Energy Check использует данные насоса с заводской таблички (шильдика). Для расчетов учитываются расход, напор и мощность двигателя насоса, а также возраст насоса и часы его работы. Преимущество функции Energy Check заключается в быстром сборе необходимых данных для расчета потенциальной экономии.

Расширенная функция Energy Check

Расширенная функция Energy Check использует фактические данные насоса, включая расход, напор и мощность двигателя насоса, а также стаж эксплуатации насоса и часы его работы. В качестве источника данных используется собственное измерительное оборудование клиента или АСУЗ (Автоматизированная Система Управления Зданием), а также результаты измерений в определенных точках. Основное преимущество заключается в том, что используются фактические данные о насосе. Это позволяет более точно рассчитать потенциальное энергосбережение. Данная функция обеспечивает достаточно быстрый процесс сбора необходимых данных насоса и расчета потенциальной экономии.

Энергетический аудит

При проведении энергоаудита измерительное оборудование подключается к насосу и местной системе трубопроводов и используется для мониторинга работы насосной системы в течение относительно короткого и четко заданного периода времени. Полученные данные хранятся в регистрирующем устройстве и переносятся в программу диагностики, специально разработанную Grundfos для обнаружения перерасхода электроэнергии в насосных системах любого типа. На основании собранных в течение периода мониторинга данных выполняются расчеты, позволяющие сравнить энергопотребление существующей насосной системы и энергопотребление более эффективной насосной системы. Вся система проходит аудит для оценки полного потенциала энергосбережения.

Мгновенные результаты и быстрая окупаемость

Установив высокоэффективные насосы, Вы мгновенно ощутите преимущества, включая сокращение эксплуатационных расходов и энергопотребления. При этом внедрение высокоэффективных насосов обычно окупается менее чем за два года. В большинстве случаев срок окупаемости составляет 1–3 года, при нынешнем росте цен на энергоносители эти инвестиции окупаются еще быстрее. 

Закажите в Grundfos проверку энергопотребления или энергетический аудит

Если Вы хотите оптимизировать энергопотребление, Вам всегда поможет специалист Grundfos. Чтобы получить бесплатную консультацию по Вашему следующему проекту или заказать проверку энергопотребления или энергетический аудит, просто заполните форму ниже, и мы свяжемся с вами.