Статья
Интеллектуальные насосы исключают возможность аварийного отключения и замерзания в применениях для кондиционирования воздуха и охлаждения.
Ваша задача, которую необходимо решить:
Системы охлаждения с эффективным управлением играют решающую роль в поддержании хорошего климата внутри помещений и обеспечении низких эксплуатационных расходов. Системы с переменным первичным расходом (VPF) являются мировыми лидерами в достижении данной цели. Однако во избежание замерзания и аварийного отключения охладителя в нем необходимо поддерживать минимальный расход, при этом система должна также иметь возможность быстрого слива технологической среды. Этого можно добиться с помощью системы прецизионного управления, компрессоров с регулируемой производительностью, насосов и вентиляторов, а также эффективно контролируемого перепускного трубопровода.
Наше решение:
Замена традиционного перепускного клапана на насос TPE3 от компании Grundfos позволяет упростить систему при сохранении минимального расхода охладителя. Управление насосом осуществляется в режиме постоянного ΔP, при этом поддерживается постоянное давление и, следовательно, расход в испарителе охладителя, независимо от нагрузки системы. Как только расход в охладителе достигнет безопасного уровня выше минимальной уставки, насос TPE3 автоматически остановится. Такой подход гарантирует, что производительность первичных насосов с регулируемой частотой вращения может быть снижена независимо от ограничений по минимальному расходу охладителя.
В среднем 30–40 % потребляемой в коммерческих зданиях энергии приходится на системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Загрузить брошюру и узнать, как эффективные системы подачи охлажденной воды, такие как системы с переменным первичным расходом, могут способствовать сокращению энергопотребления, а также снижению уровня загрязнения и выбросов CO2.
Интеллектуальное решение: переменный расход
VPF с перепускным клапаном
КПД с добавленной стоимостью сложности
Впечатляющего КПД и высокой производительности в системах подачи охлажденной воды VPF удается достигать за счет настройки холодопроизводительности в соответствии с фактической нагрузкой. Но при слишком большом и слишком быстром снижении расхода существует риск образования льда в испарителе. Очень часто решение заключается в установке перепускного клапана на общем трубопроводе, который направляет избыточный расход обратно в охладитель, когда потребность от охлаждающих змеевиков недостаточно высока для обеспечения минимального уровня расхода. В результате требуется система, в которой компрессорам с регулируемой производительностью, вентиляторам градирни, насосам и перепускному трубопроводу необходимо прецизионное управление для обеспечения совместной работы всех компонентов.
VPF с перепускным насосом
Экономичный способ обеспечения оптимального расхода в охладителе
Решение с перепускным насосом от компании Grundfos с постоянным контролем температуры обеспечивает полную независимость производительности первичного насоса от ограничений по минимальному расходу в охладителе. Оно позволяет избежать избыточного расхода в системе, сводя к минимуму эксплуатационные расходы. Также снижается сложность системы, так как для данного решения требуются только насос TPE3 и датчик перепада давления.
Дополнительная подготовка
Другие статьи и полезные сведения по этой теме
Поиск связанных статей с исследованиями и идеями от Grundfos.
Связанные области применения
Найдите области применения оборудования Grundfos, связанные с этой темой.
Сопутствующие продукты
Поиск продуктов Grundfos, связанных с этой темой.