Научно-исследоват.работа
Давление на входе
Под давлением на входе насоса понимается имеющееся давление в месте, где всасывающий трубопровод подсоединяется к насосу. Давление на входе является производным от давления, обеспечиваемого поставщиком воды, или давления, создаваемого установкой повышения давления при заборе воды из буферной емкости. Давление на входе может быть отрицательным или положительным; при этом отрицательное давление на входе обычно возникает, когда установке повышения давления приходится выполнять забор воды из резервуаров, расположенных ниже уровня установки повышения давления.
Давление на входе используется для расчета необходимого повышения давления, а также NPSHa (эффективного положительного напора на всасывании насоса). NPSHa применяется для определения возможности использования определенного насоса в конкретном применении, а также для поиска и подбора соответствующего всасывающего трубопровода.
Требуемое повышение давления от установки повышения давления можно рассчитать по следующей формуле:
Pset = Ptap(мин.) + Pf + (hмакс./10,2)
Pset = требуемое давление на выходе от установки повышения давления.
Ptap(мин.) = требуемое минимальное давление в наивысшей точке отбора на участке.
Pf = потеря давления в трубопроводе на участке от выхода установки повышения давления до наивысшей точки отбора.
hмакс. = высота от установки повышения давления до наивысшей точки отбора.
Pboost = Pset – Pin(мин.)
Pboost = требуемое повышение давления от установки повышения давления.
Pset = требуемое давление на выходе от установки повышения давления (рассчитанное выше).
Pin(мин.) = давление на входе в установку повышения давления.
Отрицательное или положительное давление на входе влияет на оптимальное расположение обратного клапана. При отрицательном давлении на входе обратный клапан должен устанавливаться перед насосом для того, чтобы исключить вытекание воды из насоса во время останова. При положительном давлении на входе клапан можно установить после насосов, следя за тем, чтобы высокое давление от установки повышения давления не передавалось в сеть.
Условные обозначения
1) Pset = требуемое давление на выходе от установки повышения давления.
2) Ptap(мин.) = требуемое минимальное давление в наивысшей точке отбора на участке.
3) Pf = потеря давления в трубопроводе на участке от выхода установки повышения давления до наивысшей точки отбора.
4) hмакс. = высота от установки повышения давления до наивысшей точки отбора.
5) Pboost = требуемое повышение давления от установки повышения давления.
6) Pset = требуемое давление на выходе от установки повышения давления (рассчитанное выше).
7) Pin(мин.) = давление на входе в установку повышения давления.
Серия установок повышения давления от компании Grundfos отвечает требованиям к применениям с установками повышения давления. Используйте программу поиска и подбора оборудования от компании Grundfos для расчета требуемого повышения имеющегося уровня давления на входе насоса.