Научно-исследоват.работа
Рабочее колесо
Рабочее колесо представляет собой вращающийся железный или стальной диск с лопастями в центробежном насосе. Рабочие колеса передают энергию от электродвигателя, заставляя насос перекачивать технологическую среду за счет радиального ускорения этой среды по направлению наружу от центра вращения.
Скорость, достигаемая рабочим колесом водяного насоса, преобразуется в давление, когда движение технологической среды наружу ограничивается корпусом насоса. Рабочие колеса могут иметь вихревое или канальное исполнение.
Под размером свободного прохода обычно понимается размер самого большого сферического объекта, который может пройти через рабочее колесо.
Для канализационных насосов малого и среднего размера обычно достаточно свободного прохода 80 мм. Свободный проход для больших насосов (выше 100 л/с) обычно должен быть не менее 100 мм. Чем больше свободный проход, тем ниже риск засорения.
Насосы с рабочим колесом от компании Grundfos изготавливаются с использованием ряда технологий, таких как большой свободный проход через рабочее колесо водяного насоса, там, где это необходимо.